17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 軸(穴)径 d(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 12日以内
    • 13日以内
    • 19日以内

ロスタテンショナーユニットオプション プーリアイドラーRAモデル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,85026,965
税込単価
6,43529,662

【特長】・ロスタテンショナーユニットSEモデルに取り付けるプーリアイドラーです...

詳細情報を確認する
未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ロスタテンショナーユニットオプション プーリアイドラーRAモデル 外形図

製品仕様

  • プーリアイドラー固定用ボルト、ナットは付属品です。
  • 材質:アルミ合金

規格表

単位:mm
型番適応テンショナーABCDdd1EL1ベアリング
RA-11RSE-11137930812335608ZZ
RA-15/18RSE-15/18169134010156456200ZZ
RA-27RSE-272212166012186606301ZZ
RA-38RSE-383915228020288906304ZZ
RA-45RSE-45481560902028101356304ZZ

型番リスト

表示件数

軸(穴)径 d

(mm)

長さ L

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
~100
13
7
9
30
10
1個
10
~100
16
9
13
40
10
1個
12
~100
22
12
16
60
10
1個
20
~100
39
15
22
80
10
1個
20
~300
48
15
60
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,850
( 6,435 )
12日目
7,153
( 7,868 )
12日目
11,680
( 12,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,427
( 23,570 )
19日目
26,965
( 29,662 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロスタテンショナーユニットSEモデルに取り付けるプーリアイドラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロスタテンショナーユニットオプション プーリアイドラーRAモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロスタテンショナーユニットオプション プーリアイドラーRAモデル
【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
ステンレスベルト用プーリ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプ
NEW エンプラ・フランジアイドラー VFF
軸付フラットアイドラー VFJA
メーカー三木プーリミスミミスミミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格5,850---1,620948 -4,537 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプアイドラー(ベアリング組込済)プーリプーリプーリアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)
形状ストレートクラウンクラウンクラウンストレートストレート
表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
軸の種類軸付丸穴丸穴--丸穴 / ベアリング両側2個 / 軸一体
材質アルミアルミ合金アルミ合金アルミ合金ナイロン66A5052
よく一緒に購入される商品

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト