17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 11日以内

ロスタテンショナーユニット SEモデル

  • 一部SALE 2026/01/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,70045,061特別価格
税込単価
9,57049,567特別価格

ロスタサスペンションユニットにアームを取付け、ローラやスプロケットをセットする...

詳細情報を確認する
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ロスタテンショナーユニット SEモデル 外形図

製品仕様

型番荷重範囲F[N]最大変位S1[mm]最大変位S2[mm]質量[kg]
SE-110~9640300.20
SE-150~13550400.40
SE-180~35050400.60
SE-270~81065501.70
SE-380~1,50088703.60
SE-450~2,650113906.40

※荷重範囲はnormalポジション仕様です。hardポジション荷重範囲≒1.25×normalポジション荷重範囲

規格表

単位:mm
型番ABDEGH1H2LNPUTM
SE-1151(-0.5~+1)20356580609022816.58.5M6×20
SE-1564(-0.5~+1)25458510080112.5308.520.810.5M8×25
SE-1879(-0.5~+1.5)305810.5710080115358.525.310.5M10×30
SE-27108(-0.5~+2)50781581301001555210.534.312.5M12×40
SE-38140(-0.5~+2)609515101751402056612.542.020.5M16×40
SE-45200(-0.5~+2)7011518122251802608012.552.020.5M20×50

商品特長詳細

ベルトの適正張力を維持、チェーンのたるみ、振動・衝撃を自動的に吸収

  • 基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。取り付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取り付けが可能です。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
51
20
36
35
6
M6×20
10
1個
64
25
48
45
8
M8×25
10
1個
79
30
58.5
58
10.5
M10×30
10
1個
108
50
80
78
15
M12×40
10
1個
140
60
107
95
15
M16×40
10
1個
200
70
160
115
18
M20×50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,700
( 9,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,820
( 10,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,193
( 12,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,888
( 17,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,78024,102
( 26,512 )
11日目
45,06140,554
( 44,609 )
11日目

詳細情報

基本情報

ロスタサスペンションユニットにアームを取付け、ローラやスプロケットをセットすることで、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーとして利用することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロスタテンショナーユニット SEモデルのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
チェーンテンショナとして使用
3
満足度:3.0
色々な使い方が出来ますが当方ではチェーンテンショナとして使用しています。                        ...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備のテークアップ機構として
5
満足度:5.0
常時張らせておきたいチェーンに対するテークアップ機構として使用しています。以前にメーカーから紹介を受け使用したところ、性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロスタテンショナーユニット SEモデル
ストレート タイトナー、クランク タイトナー (SRT,CRT)
フランジ タイトナー(回転型、オートテンション型) (FLT-R,FLT-A)
オート スウィング タイトナー (TC-ABN)
フラットスパンナー FLR
タイトナー ロールリング (906~920)
メーカー三木プーリイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション
通常価格8,700-1,189 -10,243 -6,189 -9,646 -5,197 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品
用途チェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーン / ベルトチェーンチェーン
よく一緒に購入される商品

テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト