メカニカル部品技術窓口
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと...
詳細情報を確認する
HK形, HMK形(オープンエンド形)

HK‥ZWD形(オープンエンド形)

BK形(クローズエンド形)

BK‥ZWD形(クローズエンド形)
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である(接尾記号に「M」がつく型番については組立て後に熱処理を行っている)。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便。
| 形式 | 適用軸径(mm) | 呼び番号 | 構成内容及び寸法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK (HK・・T2) | 標準 シリーズ | オープンエンド | φ3~φ50 | HK0609T2 | 内接円径:φ6 幅寸法:9 T2:樹脂保持器 | 接尾記号T2は, ポリアミド樹脂成形保持器を使用のため, 許容温度は120℃, 連続使用では100℃以下で用いること。 接尾記号にFが付くものはプレミアムシェル軸受。詳細はCATNO.3029(プレミアムシェル軸受)を参照。接尾記号にMが付くものは組立後熱処理品(プリ・ベント仕様) |
| HK・・L | オープンエンド 片側シール | φ12~φ50 | HK2018L/3AS | 内接円径:φ20 幅寸法:18 L:片側シール 3AS:グリース | 片側又は両側に合成ゴムの密封シールを内蔵したシール形式(接尾記号:L又はLL)は, 内部にリチウム石けん基グリースを封入してある。 シール及びグリース劣化を防ぐため, 使用温度は-20~120℃, 連続使用では100℃以内にすること。 この形式は、同一寸法の開放形よりもころ長さが短く, 定格荷重が小さくなっている。 | |
| HK・・LL | オープンエンド 両側シール | φ12~φ50 | HK2020LL/3AS | 内接円径:φ20 幅寸法:20 LL:両側シール 3AS:グリース | ||
| HK・・ZWD | オープンエンド 複列タイプ | φ15~φ30 | HK2030ZWD | 内接円径:φ20 幅寸法:30 ZW:保持器複列 D:外輪油穴 | この形式は, 外輪に油穴が設けてある。 | |
| HMK (HMK・・T2) | オープンエンド | φ8~φ50 | HMK2015 | 内接円径:φ20 幅寸法:15 | 接尾記号T2は, ポリアミド樹脂成形保持器を使用のため, 許容温度は120℃, 連続使用では100℃以下で用いること。 | |
| HMK・・L | オープンエンド 片側シール | φ8~φ50 | HMK2018L/3AS | 内接円径:φ20 幅寸法:18 L:片側シール 3AS:グリース | 片側又は両側に合成ゴムの密封シールを内蔵したシール形式(接尾記号:L又はLL)は, 内部にリチウム石けん基グリースを封入してある。 シール及びグリース劣化を防ぐため, 使用温度は-20~120℃, 連続使用では100℃以内にすること。 この形式は, 同一寸法の開放形よりもころ長さが短く, 定格荷重が小さくなっている。 | |
| HMK・・LL | オープンエンド 両側シール | φ8~φ50 | HMK2021LL/3AS | 内接円径:φ20 幅寸法:20 LL:両側シール 3AS:グリース | ||
| HMK・・ZWD | オープンエンド 複列タイプ | φ38~φ50 | HK3845ZWD | 内接円径:φ38 幅寸法:45 ZW:保持器複列 D:外輪油穴 | この形式は, 外輪に油穴が設けてある。 | |
| BK (BK・・T2) | クローズエンド | φ3~φ50 | BK2020C | 内接円径:φ20 幅寸法:20 C:溶接保持器 | 接尾記号T2は、ポリアミド樹脂成形保持器を使用のため, 許容温度は120℃, 連続使用では100℃以下で用いると。 | |
| BK・・L | クローズエンド 片側シール | φ12~φ50 | BK2018L/3AS | 内接円径:φ20 幅寸法:18 L:片側シール 3AS:グリース | このシール形式(接尾記号:L)は, 内部にリチウム石けん基グリースを封入してある。 シール及びグリース劣化を防ぐため, 使用温度は-20~120℃, 連続使用は100℃以内にすること。 | |
| BK・・ZWD | クローズエンド 複列タイプ | φ15~φ30 | BK2030ZWD | 内接円径:φ20 幅寸法:30 ZW:保持器複列 D:外輪油穴 | この形式は, 外輪に油穴が設けてある。 | |
許容回転数は、以下前提により達成できる許容回転数です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
707円 ( 778円 ) | 7日目 |
701円 ( 771円 ) | 7日目 |
942円 ( 1,036円 ) | 4日目 |
816円 ( 898円 ) | 4日目 |
1,222円 ( 1,344円 ) | 7日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 4日目 |
1,384円 ( 1,522円 ) | 6日目 |
1,487円 ( 1,636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,537円 ( 1,691円 ) | 7日目 |
1,976円 ( 2,174円 ) | 4日目 |
641円 ( 705円 ) | 4日目 |
509円 ( 560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
489円 ( 538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
409円 ( 450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
521円 ( 573円 ) | 4日目 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 4日目 |
406円 ( 447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
361円 ( 397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
481円 ( 529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
309円 ( 340円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
474円 ( 521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 4日目 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
364円 ( 400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
563円 ( 619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
365円 ( 402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
368円 ( 405円 ) | 7日目 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
376円 ( 414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
513円 ( 564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
537円 ( 591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
563円 ( 619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
542円 ( 596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
627円 ( 690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 4日目 |
478円 ( 526円 ) | 5日目 |
559円 ( 615円 ) | 4日目 |
561円 ( 617円 ) | 4日目 |
658円 ( 724円 ) | 4日目 |
452円 ( 497円 ) | 4日目 |
494円 ( 543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
456円 ( 502円 ) | 7日目 |
672円 ( 739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
785円 ( 864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
626円 ( 689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
548円 ( 603円 ) | 2日目 |
686円 ( 755円 ) | 4日目 |
655円 ( 721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
439円 ( 483円 ) | 7日目 |
568円 ( 625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 7日目 |
711円 ( 782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
492円 ( 541円 ) | 7日目 |
486円 ( 535円 ) | 4日目 |
648円 ( 713円 ) | 4日目 |
673円 ( 740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受。
【特長】
・外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能
・内輪を用いずに軸を直接軌道面にしてコンパクト設計が可能
・外輪は針状ころと保持器が分離しない構造
・剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは不要
【用途】
・重荷重、高速、自動車用ギアボックスなど
・鉄鋼設備、鉱山・建機、工作機械



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スラスト針状ころ軸受
4.9通常価格(税別):310円~

NTN
シェル形針状ころ軸受 外輪付き
4.8通常価格(税別):309円~

ミスミ
スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付
4.4通常価格(税別):2,650円~

NTN
円すいころ軸受(分離形)
4.7通常価格(税別):830円~

NTN
スラストころ軸受
4.7通常価格(税別):128円~

NTN
ソリッド形針状ころ軸受
4.5通常価格(税別):829円~

ミスミ
ワンウェイクラッチ
4.9通常価格(税別):1,430円~

日本トムソン
保持器付シェル形ニードルベアリング
4.6通常価格(税別):610円~

NTN
ワンウェイクラッチ HF/NHF形
4.4通常価格(税別):752円~