17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外輪タイプ

  • シール部構造

  • 回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

SL形円筒ころ軸受

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
数量:

商品情報

外形図

SL01形、SL02形

SL形円筒ころ軸受 外形図_SL01

SL01-48形SL01-49形(固定側)

SL形円筒ころ軸受 外形図_SL02

SL02-48形SL02-49形(自由側)

SL形円筒ころ軸受 取付寸法図1

取付寸法図(固定側)

SL形円筒ころ軸受 取付寸法図2

取付寸法図(自由側)

SL04形

SL形円筒ころ軸受 外形図_04形
SL形円筒ころ軸受 取付寸法図3

取付寸法図

商品特長詳細

形式・構造及び特徴

薄肉の形状であるが非常に大きなラジアル荷重及び衝撃□荷重に耐える複列の総ころ軸受である。したがって中、低速で大きな荷重が作用する箇所に適し、例えば建設機械、車両、鉄鋼機械、物揚機械など広い用途がある。この軸受には開放形と密封形がありそれぞれの特徴を表1に示す。

 

表1 SL形円筒ころ軸受の形式と特徴

SL形円筒ころ軸受 特徴_表

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

外輪タイプ

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

シール部構造

配列

回転数

(rpm)

RoHS?最小発注数量
60
85
25
フラット
73000
136000
なし
固定側
1700
-
1個
70
100
30
フラット
105000
193000
なし
固定側
1400
10
1個
80
110
30
フラット
111000
215000
なし
固定側
1300
10
1個
100
140
40
フラット
194000
400000
なし
固定側
1000
10
1個
220
270
50
フラット
340000
905000
なし
自由側
450
-
1個
40
68
38
止め輪溝付
79500
116000
両側シールタイプ
-
2500
-
1個
45
75
40
止め輪溝付
95500
144000
両側シールタイプ
-
2200
-
1個
50
80
40
止め輪溝付
100000
158000
両側シールタイプ
-
2000
-
1個
80
125
60
止め輪溝付
205000
350000
両側シールタイプ
-
1300
10
1個
100
150
67
止め輪溝付
330000
580000
両側シールタイプ
-
1000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,371
( 10,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,383
( 11,421 )
5日目
11,790
( 12,969 )
4日目
21,773
( 23,950 )
4日目
132,968
( 146,265 )
4日目
11,266
( 12,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,212
( 15,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,483
( 12,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,937
( 21,931 )
4日目
48,708
( 53,579 )
5日目

詳細情報

基本情報

薄肉の形状ですが、非常に大きなラジアル荷重及び衝撃荷重に耐える複列の総ころ軸受です。その為、中・低速大きな荷重が作用する箇所に適し、建設機械、車両、鉄鋼機械、物揚機械など広い用途があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SL形円筒ころ軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SL形円筒ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
ソリッド形針状ころ軸受
円筒ころ軸受 NU□□□EM-H
円筒ころ軸受 N□□□EM-H
円筒ころ軸受 NJ2□□EM-H
メーカーNTNNTNNTNHRB(エイチ・アール・ビー)HRB(エイチ・アール・ビー)HRB(エイチ・アール・ビー)
通常価格9,371-4,030 -829 -1,346 -1,378 -972 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状円筒ころ複合形ころ針状ころ円筒ころ円筒ころ円筒ころ
荷重方向ラジアルラジアル / スラストラジアルラジアルラジアルラジアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールスチールスチールGCr15GCr15GCr15
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト