17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • シールド素材・形状

  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

AC軸受

通常単価(税別)
4662,776
税込単価
5133,054
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

標準の軸受と同じ主要寸法で、外輪外径に設けた二本の溝にOリングを装着した軸受。【特長】・外輪回転荷重が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

AC軸受

外観

外観

外形図

外形図

寸法

主要寸法
mm
基本動定格荷重基本静定格荷重基本動定格荷重基本静定格荷重許容荷重係数許容回転速度
min-1
呼び番号
kNkgfkNkgfグリース潤滑開放形
ZZ,LLB
油潤滑開放形
Z,LB
LU,LLU開放形シールド形1)非接触シール形1)接触シール形1)
dDBrs min2)CrCorCrCorCpCpfo
103090.65.102.395202442.3924413.225,00030,00018,000AC-6200ZZLLBLLU
35110.68.203.508353552.9830511.423,00027,00016,000AC-6300ZZLLBLLU
1232100.66.102.756202802.7528012.722,00026,00016,000AC-6201ZZLLBLLU
371219.704.209904253.0031011.120,00024,00015,000AC-6301ZZLLBLLU
1535110.67.753.607903652.7127712.719,00023,00015,000AC-6202ZZLLBLLU
4213111.45.451,1705553.9040012.317,00021,00012,000AC-6302ZZLLBLLU
1740120.69.604.609804653.5035512.818,00021,00012,000AC-6203ZZLLBLLU
4714113.56.551,3806655.1052012.216,00019,00011,000AC-6303ZZLLBLLU
204714112.86.651,3106804.2043013.216,00018,00010,000AC-6204ZZLLBLLU
52151.115.97.901,6208055.4055012.414,00017,00010,000AC-6304ZZLLBLLU

注1)両シールド及び両シール形軸受。
注2)面取寸法 r の最小許容寸法。
※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

シールド素材・形状

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

荷重方向

シール・シールド記号

予圧記号

グリース記号

RoHS?最小発注数量
両シールド形
12
32
10
6100
22000
ラジアル / スラスト
ZZ
C3
L448
10
1個
両シールド形
12
32
10
6100
22000
ラジアル
ZZ
CM
5K
-
1個
ゴムシール形
15
35
11
7750
19000
ラジアル
LLB
CM
5K
10
1個
両シールド形
17
40
12
9600
18000
ラジアル
ZZ
なし
なし
10
1個
両シールド形
17
40
12
9600
18000
ラジアル
ZZ
CM
L448
10
1個
両シールド形
20
47
14
12800
16000
ラジアル
ZZ
なし
なし
10
1個
両シールド形
20
47
14
12800
16000
ラジアル
ZZ
CM
L448
10
1個
両シールド形
25
52
15
14000
13000
ラジアル
ZZ
なし
なし
10
1個
両シールド形
25
52
15
14000
13000
ラジアル
ZZ
C3
なし
10
1個
両シールド形
25
52
15
14000
13000
ラジアル
ZZ
CM
L448
10
1個
両シールド形
30
62
16
19500
11000
ラジアル
ZZ
なし
なし
10
1個
両シールド形
30
62
16
19500
11000
ラジアル
ZZ
C3
なし
10
1個
両シールド形
30
62
16
19500
11000
ラジアル
ZZ
CM
L448
10
1個
両シールド形
35
72
17
25700
9800
ラジアル
ZZ
なし
なし
10
1個
両シールド形
35
72
17
25700
9800
ラジアル
ZZ
C3
L448
10
1個
両シールド形
15
42
13
11400
17000
ラジアル
ZZ
C3
なし
10
1個
両シールド形
15
42
13
11400
17000
ラジアル
ZZ
C3
L448
10
1個
両シールド形
17
47
14
13500
16000
ラジアル
ZZ
C3
なし
10
1個
両シールド形
20
52
15
15900
14000
ラジアル
ZZ
なし
なし
10
1個
両シールド形
20
52
15
15900
14000
ラジアル
ZZ
C3
なし
10
1個
両シールド形
20
52
15
15900
14000
ラジアル
ZZ
C3
L448
10
1個
両シールド形
20
52
15
15900
14000
ラジアル
ZZ
CM
L448
10
1個
両シールド形
25
62
17
21200
12000
ラジアル
ZZ
なし
なし
10
1個
両シールド形
25
62
17
21200
12000
ラジアル
ZZ
C3
なし
10
1個
両シールド形
25
62
17
21200
12000
ラジアル
ZZ
C3
L448
10
1個
両シールド形
30
72
19
26700
10000
ラジアル
ZZ
なし
なし
10
1個
両シールド形
30
72
19
26700
10000
ラジアル
ZZ
C3
なし
10
1個
両シールド形
35
80
21
33500
8800
ラジアル
ZZ
C3
L448
10
1個
両シールド形
40
90
23
40500
7800
ラジアル
ZZ
C3
L448
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
511
( 562 )
在庫品1日目当日出荷可能
466
( 513 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
4日目
745
( 820 )
5日目
692
( 761 )
4日目
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能
853
( 938 )
在庫品1日目当日出荷可能
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
5日目
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,409
( 1,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
915
( 1,007 )
5日目
1,103
( 1,213 )
5日目
1,791
( 1,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,511
( 1,662 )
5日目
595
( 655 )
4日目
597
( 657 )
4日目
798
( 878 )
4日目
1,209
( 1,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
5日目
917
( 1,009 )
5日目
1,382
( 1,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,113
( 1,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,794
( 1,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,489
( 1,638 )
5日目
2,285
( 2,514 )
4日目
2,776
( 3,054 )
4日目

詳細情報

基本情報

標準の軸受と同じ主要寸法で、外輪外径に設けた二本の溝にOリングを装着した軸受。
【特長】
・外輪回転荷重が作用し外輪をしまりばめができない箇所でクリープが発生する恐れがある場合の使用に最適。
・アキシアル方向に移動が可能なため、軸の熱膨張による伸びを許容する自由側軸受として使用可能。
【用途】
・モーター用軸受けなど、クリープが発生しやすい部分に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC軸受のレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
電動機反負荷側軸受交換
5
満足度:5.0
ベアリング外輪2本のOリングでクリープを防止します。 Oリング間グリースを薄く塗って取り付けます。 6310番まで種類の...もっと読む
4人が参考にしています。
電動機用ベアリングのブラケットはめあい調整
4
満足度:4.0
電動機のブラケットのはめあいがゆるくなった場合に使用します。 以前は旋盤加工でカラーを入れたりロックタイトでしのいでいま...もっと読む
2人が参考にしています。
電動機のベアリング取替
5
満足度:5.0
振動の多い場所の電動機でしたので、AC軸受を使用して、音がとても静かになりました。やはり、その場に見合った部材を、使用す...もっと読む
2人が参考にしています。
装置の回転軸用に
5
満足度:5.0
装置の回転軸用に選定する時、たくさんの種類から選べるので大体何とかなっています。
1人が参考にしています。
真空ポンプの修理
5
満足度:5.0
異音が出ていたので交換しました。同型番なので問題なし。 種類が豊富ですぐ入手出来て非常に助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハウジングの穴公差はどのように設定しますか?
A
ハウジング穴公差G7仕上げ公差は2.5Raです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC軸受
小径玉軸受・ミニチュア玉軸受
スラスト軸受
組合せアンギュラ玉軸受
スラスト玉軸受・溝付きスラスト玉軸受
深溝玉軸受 開放形
メーカーNTNNSKC&U(シー・アンド・ユー)ジェイテクト_コーヨーNSKマイクロプレシジョン(ISC)ミスミ
通常価格466-245 -397 -4,040 -468 -170 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
軌道輪形状アンギュラ玉(複列)スラスト玉
内外輪材質スチール--スチールスチールSUJ2
外輪タイプ溝付フラットフラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
転動体材質スチール--スチールスチールSUJ2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト