17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート

通常単価(税別)
9201,327
税込単価
1,0121,460
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ワンタッチ継手付ストレートタイプの金型温調継手。【特長】・金型冷却用のワンタッチ継手。・プラグ部を取外...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気水(清水/条件有※)熱媒体油(条件有※)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa-
使用温度範囲0~60℃
(凍結なきこと)
0~99℃
(凍結なきこと)
0~120℃
(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  • 1.水、熱媒体油使用の際は、サージの圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • 2.水、熱媒体油使用の際はインサートリングを必ず使用してください。

適用サイズ

チューブ外径サイズ
チューブ外径(mm)φ6(外径6mm), φ8(外径8mm), φ10(外径10mm), φ12(外径12mm)
ネジサイズ(ソケット)
管用テーパオネジR1/8, R1/4, R3/8, R1/2

構造図(エルボタイプ:AKLの場合)

構造図

規格表

形式チューブ外径
φD
RABLφPチューブエンド
C
対辺
H
質量
(g)
オリフィス径
(φmm)
AKC08-6016R1/88444015175334.8
AKC08-602R1/41145.539.56364.8
AKC08-8018R1/8844.540.51518.5531.55.3
AKC08-802R1/4114640634.56
AKC10-8018R1/8849.545.51818.55525.3
AKC10-802R1/41151.5852.56
AKC10-803R3/8124559
AKC10-804R1/21554.546.52280.5
AKC10-100110R1/8852481821552.55.3
AKC10-1002R1/411548537.5
AKC10-1003R3/81247.559.5
AKC10-1004R1/21557492282.58.1
AKC10-120112R1/8861571823.5574.55.3
AKC10-1202R1/411638747.5
AKC10-1203R3/81256.580.5
AKC10-1204R1/21566582299.58.1
  • ※ L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

選定サポート情報

型式表示例

型式表示例

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び 1

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
1/8
-
10
2個
8
1/4
378-0783
10
2個
10
1/8
-
10
2個
10
1/4
378-0791
10
2個
10
1/2
-
10
2個
12
1/4
-
10
2個
12
1/2
-
10
2個
8
1/8
-
10
2個
8
1/4
-
10
2個
8
3/8
-
10
2個
8
1/2
-
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035
( 1,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232
( 1,355 )
8日目
1,327
( 1,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,235
( 1,359 )
8日目
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
8日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ継手付ストレートタイプの金型温調継手。
【特長】
・金型冷却用のワンタッチ継手。
・プラグ部を取外すと金型に突起が残らない。
・金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。
・熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
・継手部とネジ部が分離可能。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ 画像

    日本ピスコ

    金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ

    金型冷却用ワンタッチ継手のプラグ、ソケットのセット商品です。継手部(プラグ)とネジ部(ソケット)が分離するため、脱着は継手部を取外すと金型に突起が残りません。

  • インサートリング 画像

    日本ピスコ

    インサートリング

    チューブの収縮を内側から防止する、SUS304製保護リングです。ワンタッチ継手に接続したチューブに水、熱媒体油等、液体を流す場合は必ずご使用ください。

  • 一般配管ストレートソフトナイロンチューブ 画像

    日本ピスコ

    一般配管ストレートソフトナイロンチューブ

    屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能なソフトナイロンチューブです。耐温水チューブとして金型冷却水の配管に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート
金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ
金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート
金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ
金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格920-1,197 -886 -622 -1,589 -823 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目8日目在庫品1日目
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
周囲温度(℃)0::1200::1200::1200::1200::1200::120
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向ストレートエルボストレートストレートストレートストレート

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト