メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ継手付エルボ プラグタイプの金型温調継手。【特長】・金型冷却用のワン...
詳細情報を確認する単位:mm

| 使用流体 | 空気 | 水(清水/条件有※) | 熱媒体油(条件有※) |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | ||
| 使用真空圧力 | -100kPa | - | |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結なきこと) | 0~99℃ (凍結なきこと) | 0~120℃ (凍結なきこと) |
| チューブ外径(mm) | φ6(チューブ外径6mm), φ8(チューブ外径8mm), φ10(チューブ外径10mm) |
|---|

| 型番 | チューブ外径 φD | B | φP | チューブエンド C | E | □S | 質量 (g) | オリフィス径 (φmm) | 推奨ソケット (ネジ部のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL08-6P | 6 | 27 | 15 | 17 | 21.7 | 12 | 37 | 4 | AK08-□S |
| AKL08-8P | 8 | 28 | 15 | 18.2 | 23.9 | 14 | 43 | 6 | AK08-□S |
| AKL10-8P | 8 | 33 | 18 | 18.2 | 23.9 | 14 | 43 | 6 | AK10-□S |
| AKL10-10P | 10 | 34.6 | 18 | 20.7 | 27.9 | 17 | 73 | 7.5 | AK10-□S |

ワンタッチ継手付エルボ プラグタイプの金型温調継手。
【特長】
・金型冷却用のワンタッチ継手。
・プラグ部を取外すと金型に突起が残らない。
・金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。
・熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
・継手部とネジ部が分離可能。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~