メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ継手付エルボタイプの金型温調継手。【特長】・金型冷却用のワンタッチ継...
詳細情報を確認する
| 使用流体 | 空気 | 水(清水/条件有※) | 熱媒体油(条件有※) |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | ||
| 使用真空圧力 | -100kPa | - | |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (凍結なきこと) | 0~99℃ (凍結なきこと) | 0~120℃ (凍結なきこと) |
| チューブ外径(mm) | φ6(外径6mm), φ8(外径8mm), φ10(外径10mm), φ12(外径12mm) |
|---|
| 管用テーパオネジ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
|---|

| 形式 | チューブ 外径 φD | R | A | B | L | φP | チューブ エンド C | E | 対辺 H | □S | 質量 (g) | オリフィス径 (φmm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL08-601 | 6 | R1/8 | 8 | 36.9 | 38.9 | 15 | 17 | 21.7 | 5 | 12 | 47 | 4 |
| AKL08-602 | R1/4 | 11 | 38.4 | 38.4 | 6 | 50 | ||||||
| AKL08-801 | 8 | R1/8 | 8 | 37.9 | 40.9 | 15 | 18.2 | 23.9 | 5 | 14 | 53 | 5.3 |
| AKL08-802 | R1/4 | 11 | 39.4 | 40.4 | 6 | 56 | 6 | |||||
| AKL10-801 | 8 | R1/8 | 8 | 43.3 | 46.3 | 18 | 18.2 | 23.9 | 5 | 14 | 58 | 5.3 |
| AKL10-802 | R1/4 | 11 | 45.3 | 8 | 6 | |||||||
| AKL10-803 | R3/8 | 12 | 46 | 65 | ||||||||
| AKL10-804 | R1/2 | 15 | 48.3 | 47.1 | 22 | 99 | ||||||
| AKL10-1001 | 10 | R1/8 | 8 | 44.9 | 49.4 | 18 | 20.7 | 27.9 | 5 | 17 | 88 | 5.3 |
| AKL10-1002 | R1/4 | 11 | 46.9 | 8 | 7.5 | |||||||
| AKL10-1003 | R3/8 | 12 | 49.1 | 95 | ||||||||
| AKL10-1004 | R1/2 | 15 | 49.9 | 50.2 | 22 | 117 | ||||||
| AKL10-1201 | 12 | R1/8 | 8 | 50.4 | 56.4 | 18 | 23.3 | 31 | 5 | 20 | 127 | 5.3 |
| AKL10-1202 | R1/4 | 11 | 52.4 | 8 | 8.1 | |||||||
| AKL10-1203 | R3/8 | 12 | 56.1 | 133 | ||||||||
| AKL10-1204 | R1/2 | 15 | 55.4 | 57.2 | 22 | 151 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,197円 ( 1,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,803円 ( 1,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,925円 ( 2,118円 ) | 8日目 |
2,069円 ( 2,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,903円 ( 2,093円 ) | 8日目 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,607円 ( 1,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 8日目 |
ワンタッチ継手付エルボタイプの金型温調継手。
【特長】
・金型冷却用のワンタッチ継手。
・プラグ部を取外すと金型に突起が残らない。
・金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。
・熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
・継手部とネジ部が分離可能。
・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防止。

日本ピスコ
金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート
金型冷却用ワンタッチ継手のプラグ、ソケットのセット商品です。継手部(プラグ)とネジ部(ソケット)が分離するため、脱着は継手部を取外すと金型に突起が残りません。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~