17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び

  • ねじの呼び 小口径側

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ メネジストレート

通常単価(税別)
1,7732,378
税込単価
1,9502,616
通常出荷日:8日目

金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ メネジストレート 外形図

製品仕様

使用流体空気水(清水/条件有※)熱媒体油(条件有※)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa-
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)0~+99℃(凍結なきこと)0~+120℃(凍結なきこと)

【警告】
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2. 水、熱媒体油使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

単位:mm
型番RcRABL対辺
H1
対辺
H2
質量
(g)
オリフィス径有効断面積(CV値)
(mm2
ASC10-01F01Rc1/8R1/88534919572.55.318.4(0.98)
ASC10-01F02R1/411476726.325.9(1.14)
ASC10-01F03R3/81246.578.5
ASC10-02F01Rc1/4R1/88605619581.55.318.3(1.43)
ASC10-02F02R1/411546816.325.9(1.73)
ASC10-02F03R3/81253.587
ASC10-03F01Rc3/8R1/886258215855.318.4(1.48)
ASC10-03F02R1/41156684.56.325.9(1.84)
ASC10-03F03R3/81255.590.5

※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじの呼び 小口径側

RoHS?最小発注数量
1/8
1/8
10
1個
1/4
1/8
10
1個
3/8
1/8
10
1個
1/8
1/4
10
1個
1/4
1/4
10
1個
3/8
1/4
10
1個
1/8
3/8
10
1個
1/4
3/8
10
1個
3/8
3/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
8日目
1,773
( 1,950 )
8日目
1,789
( 1,968 )
8日目
1,799
( 1,979 )
8日目
2,079
( 2,287 )
8日目
1,832
( 2,015 )
8日目
1,924
( 2,116 )
8日目
2,174
( 2,391 )
8日目
2,378
( 2,616 )
8日目

詳細情報

基本情報

金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ メネジストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ メネジストレート
金型冷却用 金型温調継手 メネジストレート
フリーアングルMタイプ
補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド
補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6
メーカー日本ピスコ日本ピスコ千代田通商コガネイコガネイSMC
通常価格1,773-858 -3,0201,7662,09292 -
通常出荷日8日目6日目〜6日目3日目3日目在庫品1日目
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの種類RRRRcRcM
ねじ・チューブ接続形状メスストレート----バーブ継手
材質黄銅黄銅鋼鉄黄銅黄銅C3604BD
ねじの種類 小口径側RcRcRMM-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト