17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

通常単価(税別)
1,5891,907
税込単価
1,7482,098
通常出荷日:8日目

金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ 外形図

製品仕様

使用流体空気水(清水/条件有※)熱媒体油(条件有※)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa-
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)0~+99℃(凍結なきこと)0~+120℃(凍結なきこと)

【警告】
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2. 水、熱媒体油使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
Bチューブエンド
C
質量
(g)
オリフィス径推奨ソケット
(ネジ部のみ)
ASC10-6P644.517485AS10-□S
ASC10-8P84818.5527AS10-□S
ASC10-10P105021498.1AS10-□S
ASC10-12P125223.5558.1AS10-□S

※推奨ソケット(ネジ部のみ)にあります□には、ネジサイズが入ります。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,589
( 1,748 )
8日目
1,590
( 1,749 )
8日目
1,589
( 1,748 )
8日目
1,907
( 2,098 )
8日目

詳細情報

基本情報

金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ホース用継手付ストレート プラグ
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付エルボ
冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付ストレート
金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ホース用継手付ストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,589-1,859 -1,529 -2,054 -1,747 -1,755 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目〜8日目
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
周囲温度(℃)0::1200::1200::1200::1200::1200::120
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向ストレートエルボストレートエルボストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト