メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気、水(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ (凍結なきこと) |
警告
※ . 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
| 型番 | チューブ外径 φD1 | チューブ外径 φD2 | B | φP1 | φP2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPW6-4 | 6 | 4 | 37.2 | 13 | 12.5 |
| SPW8-6 | 8 | 6 | 42.5 | 15 | 14.5 |
| SPW10-8 | 10 | 8 | 48.1 | 18 | 18 |
| SPW12-10 | 12 | 10 | 54.6 | 21.5 | 21 |
| 型番 | チューブエンド C1 | チューブエンド C2 | J | φd | F | T | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPW6-4 | 17 | 14.9 | 12 | 3.4 | 15.2 | 12.5 | 4.2 | 9.7 |
| SPW8-6 | 18.1 | 17 | 14 | 3.4 | 17.3 | 14.5 | 10 | 14 |
| SPW10-8 | 20.7 | 18.2 | 18 | 4.5 | 19.2 | 18 | 17 | 22 |
| SPW12-10 | 23.4 | 20.2 | 20 | 4.2 | 22 | 21 | 27 | 34 |
【特長】
・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
・銅系金属不使用。
・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):404円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):300円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~