17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポッドエルボ

通常単価(税別)
1,5573,508
税込単価
1,7133,859
通常出荷日:7日目

銅系金属不使用。低濃度オゾン対策にも最適。【特長】・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適です。...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポッドエルボ 外形図

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

【警告】

※ 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

単位:mm
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポッドエルボ 規格表

※ テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
R
1/8
1個
4
R
1/4
1個
4
M
M5×0.8
1個
4
M
M6×1
1個
6
R
1/8
1個
6
R
1/4
1個
6
R
3/8
1個
6
M
M5×0.8
1個
6
M
M6×1
1個
8
R
1/8
1個
8
R
1/4
1個
8
R
3/8
1個
10
R
1/8
1個
10
R
1/4
1個
10
R
3/8
1個
10
R
1/2
1個
12
R
1/4
1個
12
R
3/8
1個
12
R
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,557
( 1,713 )
7日目
1,662
( 1,828 )
7日目
1,558
( 1,714 )
7日目
1,557
( 1,713 )
7日目
1,797
( 1,977 )
7日目
1,890
( 2,079 )
7日目
2,090
( 2,299 )
7日目
1,766
( 1,943 )
7日目
1,766
( 1,943 )
7日目
1,871
( 2,058 )
7日目
2,004
( 2,204 )
7日目
2,093
( 2,302 )
7日目
2,394
( 2,633 )
7日目
2,849
( 3,134 )
7日目
2,498
( 2,748 )
7日目
3,021
( 3,323 )
7日目
3,203
( 3,523 )
7日目
3,225
( 3,548 )
7日目
3,508
( 3,859 )
7日目

詳細情報

基本情報

銅系金属不使用。低濃度オゾン対策にも最適。

【特長】
・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適です。
・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%,Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用しました。
・銅系金属不使用です。
・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用しました

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポッドエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポッドエルボ
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,557-1,557 -1,557 -1,557 -2,732 -2,720 -
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目〜7日目7日目
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐トリポッドエルボティーブランチワイブランチエルボブランチトリプルブランチ二重ワイ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト