メカニカル部品技術窓口
銅系金属不使用。低濃度オゾン対策にも最適。【特長】・強度が必要な場合、腐蝕しや...
詳細情報を確認する
| 使用流体 | 空気、水(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
【警告】
※ 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
| 型番 | チューブ外径φD | B | φP | C | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPPF4 | 4 | 16.4 | 10 | 14.9 | 2.2 |
| SPPF6 | 6 | 18.5 | 12.5 | 17 | 3.1 |
| SPPF8 | 8 | 19.9 | 14.5 | 18.4 | 4.4 |
| SPPF10 | 10 | 22.3 | 17.5 | 20.7 | 7.3 |
| SPPF12 | 12 | 24.9 | 21 | 22.9 | 11 |
銅系金属不使用。低濃度オゾン対策にも最適。
【特長】
・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適です。
・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%,Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用しました。
・銅系金属不使用です。
・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用しました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~