メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| 使用流体 | 空気、水(条件有※)、その他(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
| チューブサイズ | ミリサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| サイズ(mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm) |

単位:mm
| 型番 | チューブ外径 φD1 | チューブ外径 φD2 | B | φP1 | φP2 | チューブエンド C1 | チューブエンド C2 | J | φd | F | T | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW6-4SUS | 6 | 4 | 37.4 | 13 | 12.5 | 17.1 | 15 | 12 | 3.4 | 15.3 | 13.5 | 3.7 | 11 |
| PW8-6SUS | 8 | 6 | 42.6 | 14.5 | 12.5 | 18.1 | 17.1 | 14 | 3.4 | 17.4 | 15.1 | 5 | 14 |
| PW10-8SUS | 10 | 8 | 48.3 | 17.5 | 14.5 | 20.4 | 18.1 | 18 | 4.5 | 19.2 | 18.2 | 6.5 | 23 |
| PW12-10SUS | 12 | 10 | 55 | 21 | 17.5 | 23.6 | 20.4 | 20 | 4.5 | 22.2 | 21.7 | 7.8 | 36 |


【(1)形状】
耐腐蝕用のSUS304継手(違径ユニオンワイ)。
【特長】
・金属本体はSUS304を採用。
・シール材質はFKMを採用。
【用途】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)


日本ピスコ
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート
腐食しやすい雰囲気内に最適なワンタッチ継手のストレートタイプです。安価な特殊ステンレスを採用し、シール材質には低濃度オゾン対策としてHNBRを使用しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~