17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内

耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンストレート

未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空、水(条件有)、その他(条件有
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
  • ※ 仕様流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. ※1水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  2. ※2水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
  3. ※3薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用下さい。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号468101216
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)φ16(直径16mm)

構造図(エルボタイプ:PLの場合)

構造図
  • ※ SUS304継手と耐腐蝕性SUS303相当継手、スタンダードタイプ継手の識別方法は下表の通りとなります。
部品名称

部品名称

識別部品SUS304継手耐腐蝕性SUS303相当継手スタンダードタイプ
ガイドリングV溝有り無し有り
ネジ本体六角部平溝有り無し無し
開放リング色ダークブルーダークブルーブラック

規格表

型番チューブ外径φD1チューブ外径φD2BφPチューブエンドC1チューブエンドC2オリフィス径(φmm)質量(g)
PG6-4SUS6434.612.517.1152.86.2
PG8-6SUS863814.518.117.14.38.6
PG10-8SUS10841.317.520.418.16.514
PG12-10SUS1210482123.620.4921
PG16-12SUS161249.92524.323.61027

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1個
8
6
1個
10
8
1個
12
10
1個
16
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,516
( 3,868 )
8日目
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,837
( 4,221 )
7日目
4,997
( 5,497 )
7日目
5,385
( 5,924 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用のSUS304継手(違径ユニオンストレート)。
【特長】
・金属本体はSUS304を採用。
・シール材質はFKMを採用。
【用途】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンストレート
耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンティー
耐腐蝕用 SUS304継手 違径ユニオンワイ
耐腐蝕用 SUS304継手 違径トリプル
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスココガネイ
通常価格3,197-3,408 -3,797 -5,371 -1,748 -3,397
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜7日目6日目〜在庫品1日目
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気空気 / 薬品・溶剤
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径
ユニオン 違径違径ユニオンストレート違径ユニオンティー違径ユニオンワイ違径トリプル違径ユニオンティー違径ユニオンストレート
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト