17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンストレート

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)、その他(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
  • ※使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. ※1水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  2. ※2水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
  3. ※3薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますので確認のうえご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号468101216
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)φ16(直径16mm)

構造図(エルボタイプ:PLの場合)

構造図
  • ※ SUS304継手と耐腐蝕性SUS303相当継手、スタンダードタイプ継手の識別方法は選定サポート情報のとおりとなります。

規格表

単位:mm

型番チューブ外径 φDBφPチューブエンド Cオリフィス径(φmm)質量(g)
PU4SUS43110152.84.7
PU6SUS635.212.517.14.36.4
PU8SUS837.814.518.179.1
PU10SUS1041.817.520.4915
PU12SUS1248.22123.61122
PU16SUS1649.82524.31325

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例
  • (1)形状 Y:ユニオンワイ
継手の識別方法

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
7日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,991
( 3,290 )
8日目
3,837
( 4,221 )
8日目
4,830
( 5,313 )
7日目
5,065
( 5,572 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用のSUS304継手 ユニオンストレート。
【特長】
・耐蝕に優れたSUS304を使用したワンタッチ継手。
・チューブ同士を接続。
・シール材質はFKMを採用。
・樹脂:PBT。
・銅系金属不使用。
・低濃度オゾン対策品。
【用途】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンストレート
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンティー
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイ
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイ
耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンストレート
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,991-3,197 -3,297 -3,069 -3,117 -1,011 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンストレートユニオンティーユニオンワイユニオンエルボユニオンエイユニオンストレート
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト