17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイ

未確定:候補が5型番あります。
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイ 外形図

製品仕様

  • 銅系不使用

製品仕様

  • 使用流体:空気、水(条件有※)、その他(条件有※)
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:0~+60℃(凍結なきこと)

【警告】
※:使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
3. 薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
E1φPチューブエンド
C
JE2φdFTオリフィス径
(φmm)
質量
(g)
PAU4SUS417101510.322.83.214.310.43.57.3
PAU6SUS619.912.517.112.526.34.215.613.54.511
PAU8SUS822.714.518.114.529.44.216.915.66.415
PAU10SUS1025.217.520.417.533.74.218.718.28.525
PAU12SUS1229.62123.62135.44.220.621.710.438

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,117
( 3,429 )
7日目
3,199
( 3,519 )
7日目
4,530
( 4,983 )
7日目
4,958
( 5,454 )
7日目
5,487
( 6,036 )
7日目

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功したワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
・φ1.8(直径1.8mm)タイプはワンタッチタイプ。
・小型アクチュエータなどの配管に最適。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適。
・金属本体はSUS304を採用。
・シール材質はFKMを採用。
【用途】
・あらゆる配管方法に対応。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 変更後の寸法は下記リンク(『案内文資料』)をご参照ください。
    『案内文資料』
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイ
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンストレート
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンティー
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイ
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格3,117-2,991 -3,197 -3,297 -1,529 -3,069 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンエイユニオンストレートユニオンティーユニオンワイユニオンエイユニオンエルボ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト