メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気、水(条件有※)、その他薬品等(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0℃~+60℃(凍結なきこと) |
※使用流体が水、液体使用の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2. 水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
3. 薬品、混合ガス等につきましては、日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
| 型番 | チューブ外径 φD | R | A | B | L | φP | チューブエンド C | J | 対辺 H | φd | F | T | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRX4-01SUS | 4 | R1/8 | 8 | 45.8 | 41.8 | 10.5 | 15 | 10 | 12 | 3.2 | 14.3 | 20.5 | 1.5 | 21 |
| PRX4-02SUS | R1/4 | 11 | 48.8 | 42.8 | 14 | 1.4 | 28 | |||||||
| PRX6-01SUS | 6 | R1/8 | 8 | 50.4 | 46.4 | 13 | 17.1 | 13 | 14 | 3.5 | 15.9 | 26 | 9 | 28 |
※. L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,812円 ( 10,793円 ) | 7日目 |
10,360円 ( 11,396円 ) | 7日目 |
11,862円 ( 13,048円 ) | 7日目 |
【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手です。
・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単です。
・φ1.8mmタイプはワンタッチタイプ。
・小型アクチュエータなどの配管に最適です。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意しています。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用しています。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適。
・金属本体はSUS304を採用。
・シール材質はFKMを採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):404円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U
4.6通常価格(税別):415円~