17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチエルボ

未確定:候補が19型番あります。
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチエルボ 外形図

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)、その他薬品等(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃ (凍結なきこと)

※.使用流体が水、液体使用の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2.水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
3.薬品、混合ガス等につきましては、日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
RABLφPチューブエンド
C
JE対辺
H
φdFT有効断面積
(mm2
質量
(g)
PAX4-M5SUS4M5×0.8321.723.710151122.8103.214.3102.211
PAX4-M6SUSM6×1422.72.512
PAX4-01SUSR1/8824.725.72.714
PAX4-02SUSR1/41127.726.7142.523
PAX6-M5SUS6M5×0.832528.312.517.11226.3124.215.612.52.217
PAX6-M6SUSM6×14266.4
PAX6-01SUSR1/882830.36.919
PAX6-02SUSR1/4113131.2146.626
PAX6-03SUSR3/81232.832.7176.838
PAX8-01SUS8R1/883134.314.518.11429.4144.216.914.514.624
PAX8-02SUSR1/4113435.214.529
PAX8-03SUSR3/81235.836.7171542
PAX10-01SUS10R1/883438.817.520.41833.7174.218.717.521.641
PAX10-02SUSR1/4113739.726.144
PAX10-03SUSR3/8123840.427.251
PAX10-04SUSR1/2154141.62129.971
PAX12-02SUS12R1/41141.245.72123.62035.4214.220.62138.264
PAX12-03SUSR3/81242.246.443.165
PAX12-04SUSR1/21545.247.542.180

※ .テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
R
1/8
1個
4
R
1/4
1個
4
M
M5×0.8
1個
4
M
M6×1
1個
6
R
1/8
1個
6
R
1/4
1個
6
R
3/8
1個
6
M
M5×0.8
1個
6
M
M6×1
1個
8
R
1/8
1個
8
R
1/4
1個
8
R
3/8
1個
10
R
1/8
1個
10
R
1/4
1個
10
R
3/8
1個
10
R
1/2
1個
12
R
1/4
1個
12
R
3/8
1個
12
R
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,169
( 3,486 )
7日目
3,444
( 3,788 )
7日目
3,169
( 3,486 )
7日目
3,169
( 3,486 )
7日目
3,494
( 3,843 )
7日目
4,067
( 4,474 )
7日目
3,768
( 4,145 )
7日目
3,494
( 3,843 )
7日目
3,494
( 3,843 )
7日目
3,819
( 4,201 )
7日目
4,167
( 4,584 )
7日目
3,957
( 4,353 )
7日目
5,111
( 5,622 )
7日目
5,576
( 6,134 )
7日目
5,111
( 5,622 )
7日目
5,249
( 5,774 )
7日目
5,591
( 6,150 )
7日目
5,591
( 6,150 )
7日目
5,591
( 6,150 )
7日目

詳細情報

基本情報

超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
・φ1.8(直径1.8mm)タイプは業界初の最小ワンタッチタイプ。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・小型アクチュエータなどの配管に最適。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチエルボ
耐腐蝕用 SUS304継手 ティー
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ
耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチワイ
耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチトリプル
一般配管用 チューブフィッティング ブランチエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格3,169-3,169 -1,557 -3,169 -5,530 -286 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐ブランチエルボティーブランチエルボブランチワイブランチトリプルブランチエルボ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト