17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート

通常単価(税別)
2,9975,717特別価格
税込単価
3,2976,289特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。【特長】・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。・スタ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐腐蝕用 SUS304継手 ストレートの寸法図
耐腐蝕用 SUS304継手 ストレートの寸法図 (メートルネジタイプ)

メートルネジタイプ

製品仕様

製品仕様

使用流体 :空気、水(条件有※)、その他(条件有※)
最高使用圧力:1.0MPa
使用真空圧力:-100kPa
使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)

警告

  • ※ 使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ること。
  • 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用する。
  • 水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用する。
  • 薬品、混合ガスなどについては、使用条件により弊社仕様の適合が異なる場合があるので確認の上使用する。

外観

耐腐蝕用 SUS304継手 ストレートの外観

適用サイズ

チューブサイズ

ミリサイズ:φ4(直径4mm)、φ6 (直径6mm) 、φ8 (直径8mm) 、φ10 (直径10mm) 、φ12 (直径12mm) 、φ16 (直径16mm)

ネジサイズ

メートルネジM5×0.8, M6×1
管用テーパネジR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • ※ 上記以外の注意事項等につきましては、デジタルカタログを参照してください。

規格表

形式チューブ
外径
φD
RABLチューブ
エンド
C
対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
PC4-M5SUS4M5×0.8320.117.115101.85.9
PC4-M6SUSM6×1421.136.2
PC4-01SUSR1/887.8
PC4-02SUSR1/41115.11415
PC6-M5SUS6M5×0.8322.219.217.1121.88.5
PC6-M6SUSM6×1423.238.8
PC6-01SUSR1/8822.718.74.68.7
PC6-02SUSR1/41124.71417
PC6-03SUSR3/81223.717.41726
PC8-01SUS8R1/8827.923.918.214615
PC8-02SUSR1/41126.620.67
PC8-03SUSR3/81223.917.61722
PC10-01SUS10R1/8830.526.520.917622
PC10-02SUSR1/41130248.520
PC10-03SUSR3/81229.523.225
PC10-04SUSR1/21530.522.32147
PC12-02SUS12R1/41136.130.123.5218.541
PC12-03SUSR3/81232.125.81134
PC12-04SUSR1/21534.125.947
PC16-03SUS16R3/81239.533.225241156
PC16-04SUSR1/21541.533.31363

単位:mm

  • ※ テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法。

使用例

接続部着脱方法

1.チューブの着脱方法

耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート チューブの着脱方法1

(1).チューブの装着

SUS304継手(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート チューブの着脱方法2
(2).チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジの締付方法

耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート ネジの締付方法

(1).ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締めます。締付ける際は、デジタルカタログ内の掲載商品の注意事項「8.本体取付上の注意」の表2.締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
R
1/8
1個
4
R
1/4
1個
4
M
M5×0.8
1個
4
M
M6×1
1個
6
R
1/8
1個
6
R
1/4
1個
6
M
M5×0.8
1個
6
M
M6×1
1個
8
R
1/8
1個
8
R
1/4
1個
8
R
3/8
1個
10
R
1/8
1個
10
R
1/4
1個
10
R
3/8
1個
10
R
1/2
1個
12
R
1/4
1個
12
R
3/8
1個
12
R
1/2
1個
16
R
3/8
1個
16
R
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,254
( 3,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,107
( 3,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,028
( 3,331 )
7日目
3,389
( 3,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,389
( 3,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,403
( 3,743 )
8日目
3,683
( 4,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,396
( 3,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4853,139
( 3,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,489
( 4,938 )
8日目
4,719
( 5,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1913,114
( 3,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,791
( 5,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,555
( 6,111 )
8日目
5,555
( 6,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,457
( 6,003 )
8日目
5,717
( 6,289 )
6日目

詳細情報

基本情報

超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
・開放リングは、楕円形状を採用。
・φ1.8(直径1.8mm)、φ2(直径2mm)サイズのラインナップを拡大。形状は、16種類を用意。
【用途】
・超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS304継手 ストレートのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で顧客より設計を含めて製作を依頼された装置の空気系に使用しています。類似品として他のメーカー品も使用していますが、サ...もっと読む
0人が参考にしています。
充填ホースの接続継手に使用
4
満足度:4.0
充填機の充填用ホースの接続継手に、この耐腐蝕用 SUS304継手 ストレートを使用しました。充填液は、油性の液体です。今...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手でエア漏れはありませんか?
A
ワンタッチ継手では、チューブの外径を弾性体スリーブ(ゴムパッキン)でシールしているため、チューブ側の傷や変形、異物の噛み込み等によって漏れが発生する要因が少なからずあります。
あくまで空気圧用の継手として作られているため、漏れて危険性のある気体・液体の回路や、わずかな漏れでも影響が出てしまうような検査装置等には使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート
耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート
耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ
耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPC(ストレート)
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスココガネイ日本ピスコ日本ピスココガネイ
通常価格2,997-1,390 -2,385 -2,453 -1,381 -2,314 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS304SUS316標準(PBT)SUS316SUS316標準(PBT)
周囲温度(℃)0::60-15::1200::60-15::120-5::1500::60
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤空気 / 薬品・溶剤
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向ストレートストレートストレートエルボストレートエルボ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト