17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ
通常単価(税別)
2,4533,690特別価格
税込単価
2,6984,059特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。【特長】・全ての金属部材質に耐蝕に優れた...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルボの寸法図(メートルネジの場合)

メートルネジの場合

エルボの寸法図(管用テーパネジの場合)

管用テーパネジの場合

製品仕様

製品仕様

使用流体:空気、水(条件有※)、その他(条件有※)
最高使用圧力:1.0MPa
使用真空圧力:-100kPa
使用温度範囲:-15~+120℃(凍結なきこと)

  • ※ 使用流体が水、その他薬品等の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. 1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
  2. 2.水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
  3. 3.薬品、混合ガス等につきましては使用条件により、仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

外観

エルボの外観

適用サイズ

チューブサイズ

ミリサイズ:φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)、φ16(直径16mm)
ネジサイズ
メートルネジ:M5×0.8
管用テーパネジ:R1/8、 R1/4、 R3/8、 R1/2

規格表

形式チュープ外径
ΦD
RABLC対辺
H
ΦPE有効断面積
(mm2
質量
(g)
SSL4-M5(4)(6)4M5×0.831718.918.4109.822.4312
SSL4-01(4)(5)(6)R1/881919.93.814
SSL6-M5(4)(6)6M5×0.831921.919.61211.823.6318
SSL6-01(4)(5)(6)R1/8820.522.411.819
SSL6-02(4)(5)(6)R1/4112322.9141026
SSL8-01(4)(5)(6)8R1/882325.921.91413.826.42126
SSL8-02(4)(5)(6)R1/4112520.530
SSL10-02(4)(5)(6)10R1/41128.530.925.51716.830.52842
SSL10-03(4)(5)(6)R3/81230.649
SSL12-03(4)(5)(6)12R3/8123033.627.42119.833.45265
SSL12-04(4)(5)(6)R1/2153435.72249.585
SSL16-04(4)(5)(6)16R1/2153639.732.72423.740.768.899
  • ※ テーパネジタイプのL寸法は、ネジ締め付け後の参考寸法です。
  • ※ 形式内の(4)につきましては、フッ素系グリース仕様を希望されるお客さまは記号:-Xをご記入ください。
  • ※ 形式内の(5)につきましては、シールテープ仕様を希望されるお客さまは記号:-TPをご記入ください。
  • ※ 形式内の(6)につきましては、クリーンルーム包装仕様を希望されるお客さまは記号:-Cをご記入ください。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ 着脱方法1

(1)チューブの装着

SUS316継手(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでコレットが固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの寸法表内のC寸法、またはC1、C2寸法を参考に装着してください。

耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ 着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、コレットを押すことによりプレートがコレットの爪部を開かせ、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ 着脱方法3

(1)ネジの締付け

ネジの締付けには、外径六角部をスパナで締める方式の物と内径六角部を六角レンチで締める方式の物(継手間のスペースを小さく取れる)があります。
また、管用テーパネジタイプにはシーロック加工を施してありませんので、必要に応じシールテープ、またはシール剤などをご使用ください。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8.本体取付上の注意」の表2.締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

包装仕様

潤滑油仕様

ネジ部シール仕様

トラスココード

最小発注数量
8
R
1/4
通常包装仕様
禁油仕様
シールテープ仕様
-
1個
12
R
3/8
通常包装仕様
禁油仕様
標準仕様
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,4531,226
( 1,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。
【特長】
・全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用。
・シール部にはFKMを使用。
・使用部品は全て禁油仕様。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316継手 エルボのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
接液部のコネクタ
5
満足度:5.0
さすがの品質で、水中での使用はいつもこれを使用しています。性能には問題ないのですが、長期間使用すると、チューブが抜けにく...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手でエア漏れはありませんか?
A
ワンタッチ継手では、チューブの外径を弾性体スリーブ(ゴムパッキン)でシールしているため、チューブ側の傷や変形、異物の噛み込み等によって漏れが発生する要因が少なからずあります。
あくまで空気圧用の継手として作られているため、漏れて危険性のある気体・液体の回路や、わずかな漏れでも影響が出てしまうような検査装置等には使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ
耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート
耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPL(エルボ)
耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPC(ストレート)
耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート
耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPB(ティー)
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,453-1,390 -1,928 -1,381 -2,997 -3,417 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目〜7日目〜在庫品1日目〜7日目〜
本体材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS304SUS316
ねじ部材質SUS316SUS316SUS316SUS316-SUS316
周囲温度(℃)-15::120-15::120-5::150-5::1500::60-5::150
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気 / 薬品・溶剤
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 分岐
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング