17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

通常単価(税別)
6431,548
税込単価
7071,703
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(ユニバーサルエルボ)。【特長】・本体に加え開放リングも黄銅...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ユニバーサルエルボ カバー付

製品仕様

仕様

使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲HNBR仕様:0~+100℃、FKM仕様:0~+120℃(凍結なきこと)

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号4681012
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)管用テーパネジ
記号M501020304
サイズM5×0.8R1/8R1/4R3/8R1/2

構造図(エルボタイプ:KL HNBR仕様カバー付の場合)

構造図
  • ※ シールゴム材質で記号-F(FKM仕様)を選択した場合:FKMとなります。

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
RABL1L2Eチューブエンド
C1
チューブエンド
C2
φP1φP2φP3対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
KH4-M5□46M5×0.8321.418.48.122.817.61512.510.412111.825
KH4-01□R1/8827.823.811.624.816142.539
KH6-M5□68M5×0.8321.418.48.124.119.51612.512.412111.825
KH6-01□R1/8827.823.811.626.11614439
KH6-02□R1/410.533.827.814.427.614.5191759
KH6-03□R3/81238.832.516.829.322.52191
KH8-01□810R1/8828.224.211.125.120.21713.715.516145.638
KH8-02□R1/410.533.827.814.428.414.514.41917659
KH8-03□R3/81238.832.516.830.122.52191
KH10-02□1012R1/410.533.827.814.431.223.219.518.518.619177.373
KH10-03□R3/81238.832.516.83321.522.5218112
KH10-04□R1/213.141.633.416.935.527.527163
KH12-03□1214R3/81238.832.516.836.126.32321.521.622.5219118
KH12-04□R1/213.141.633.416.938.627.527169
  1. ※1テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  2. ※2型番末尾の□には、シールゴム材質にFKMを希望される場合記号:-Fをご記入下さい。

商品特長詳細

タイプ別シリーズ特長

【開放リングにカバー付】

  • スパッタによる開放リングの作動不良がないため、スパッタの発生する環境に最適。

【特殊仕様対応が可能】

  • シールゴム材質:HNBRをFKM仕様に変更可能。

選定サポート情報

型番説明

型式説明

型番リスト

表示件数

周囲温度

(℃)

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

RoHS?最小発注数量
0~100
4
R
1/8
-
10個
0~120
4
R
1/8
-
10個
0~100
4
M
M5×0.8
-
10個
0~120
4
M
M5×0.8
-
10個
0~100
6
R
1/8
-
10個
0~120
6
R
1/8
-
10個
0~100
6
R
1/4
-
10個
0~120
6
R
1/4
-
10個
0~100
6
R
3/8
-
10個
0~120
6
R
3/8
-
10個
0~100
6
M
M5×0.8
-
10個
0~120
6
M
M5×0.8
-
10個
0~100
8
R
1/8
-
10個
0~120
8
R
1/8
-
10個
0~100
8
R
1/4
-
2個
0~120
8
R
1/4
-
10個
0~100
8
R
3/8
-
10個
0~120
8
R
3/8
-
10個
0~100
10
R
1/4
-
2個
0~120
10
R
1/4
-
10個
0~100
10
R
3/8
-
2個
0~120
10
R
3/8
-
10個
0~100
10
R
1/2
-
10個
0~120
10
R
1/2
-
10個
0~100
12
R
3/8
-
1個
0~120
12
R
3/8
-
10個
0~100
12
R
1/2
-
10個
0~120
12
R
1/2
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
8日目
675
( 743 )
8日目
729
( 802 )
8日目
807
( 888 )
8日目
805
( 886 )
6日目
748
( 823 )
8日目
804
( 884 )
8日目
807
( 888 )
8日目
907
( 998 )
8日目
985
( 1,084 )
8日目
987
( 1,086 )
8日目
1,016
( 1,118 )
8日目
945
( 1,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
8日目
1,025
( 1,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
8日目
990
( 1,089 )
8日目
1,000
( 1,100 )
8日目
1,033
( 1,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,066
( 1,173 )
8日目
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,024
( 1,126 )
8日目
1,140
( 1,254 )
8日目
1,272
( 1,399 )
8日目
1,548
( 1,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
8日目
1,302
( 1,432 )
8日目
1,489
( 1,638 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(ユニバーサルエルボ)。
【特長】
・本体に加え開放リングも黄銅を使用。
【用途】
・火花の発生する環境や高温環境での配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
蒸留装置の配管
5
満足度:5.0
非常に作りがしっかりしており、高級感もあります。 取り外しリングのクリック感が絶妙で、チューブの取り外しも極めて容易です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ カバー無し
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス エルボ
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート(カバー無し)
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス エルボ(カバー無し)
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格643-589 -272 -481 -234 -388 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向エルボエルボストレートエルボストレートエルボ
エルボユニバーサルエルボユニバーサルエルボ-オスエルボ-オスエルボ
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト