メカニカル部品技術窓口
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。【特長】・一般空...
詳細情報を確認する
| 使用流体 | 空気、水(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | HNBR仕様:0~100℃、FKM仕様:0~120℃、NBR仕様:0~60℃ (凍結なきこと) |
※. 使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。インサートリングを使用しないと継手の破損、チューブ抜け、漏れの原因となる可能性があります。

※ 1. 形式末尾の□には、シールゴム材質にFKM を希望される場合記号:F をご記入ください。
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。
【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
・小型アクチュエータなどの配管に最適。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・シールゴム材質の選択が可能 (HNBR、FKM)です。
・火花の出る環境に最適です。
・開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
・カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
・オプションのスパッタカバーで細かな火花の侵入もシャットアウト。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~