メカニカル部品技術窓口
耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(ユニオンワイ)。【特長】・本体に加...
詳細情報を確認する単位:mm

| 使用流体 | 空気、水(条件有※)、熱媒体油(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | HNBR仕様:0~+100℃、FKM仕様:0~+120℃ (凍結なきこと) |
使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※1:水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※2:水、熱媒体油使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
| チューブサイズ | ミリサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| サイズ(mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm) |
単位:mm
| 型番 | チューブ外径 φD1 | チューブ外径 φD2 | B | φP1 | φP2 | チューブエンド C1 | チューブエンド C2 | J | φd | F | T | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KY4□ | 4 | 6 | 42.2 | 10.8 | 10.4 | 17.6 | 15 | 14 | 3.2 | 16.3 | 10.8 | 2.5 | 37 |
| KY6□ | 6 | 8 | 44.9 | 12.8 | 12.4 | 19.5 | 16 | 16 | 3.2 | 17 | 12.8 | 4 | 48 |
| KY8□ | 8 | 10 | 49.4 | 14.8 | 14.4 | 20.2 | 17 | 18.5 | 3.2 | 18.1 | 14.8 | 6 | 69 |
| KY10□ | 10 | 12 | 57.5 | 18.8 | 18.6 | 23.2 | 19.5 | 23 | 4.2 | 19.7 | 18.8 | 8 | 135 |
| KY12□ | 12 | 14 | 63.9 | 21.8 | 21.6 | 26.3 | 23 | 26.5 | 4.2 | 22.5 | 21.8 | 9 | 204 |


耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(ユニオンワイ)。
【特長】
・本体に加え開放リングも黄銅を使用。
・開放リングカバー付。
・スパッタによる開放リングの作動不良がなく、スパッタの発生する環境に最適。
・シールゴム材質:HNBRをFKM仕様に変更可能。
【用途】
・火花の発生する環境や高温環境での配管に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品、選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

日本ピスコ
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート(カバー無し)
耐スパッタ性に優れ、高温環境に適した黄銅製ワンタッチ継手のストレートタイプです。金型冷却水の配管等、耐スパッタ以外でのご使用にはカバー無しタイプがおすすめです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
4.7通常価格(税別):250円~