メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| 使用流体 | 空気、水(条件有※)、熱媒体油(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | HNBR仕様:0~+100℃、FKM仕様:0~+120℃ (凍結なきこと) |
使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
| チューブサイズ | ミリサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| サイズ(mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm) |
| ネジサイズ | メートルネジ(mm) | 管用テーパネジ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | M5 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| サイズ | M5×0.8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 |

| 型番 | チューブ外径 φD | φP | B | チューブエンド C | E | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE4-1□ | 4 | 10.5 | 17.6 | 14.5 | 17.6 | 2.5 | 19 |
| KE6-1□ | 6 | 12.5 | 20.2 | 16.6 | 20.15 | 4 | 27 |
| KE8-1□ | 8 | 14.5 | 22.3 | 17.7 | 22.3 | 6 | 36 |
| KE10-1□ | 10 | 18.5 | 26.1 | 20 | 26.1 | 8 | 68 |
| KE12-1□ | 12 | 21.5 | 29.7 | 22.6 | 29.7 | 9 | 110 |

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(ユニオンティー カバー無し)。
【特長】
・本体に加え開放リングも黄銅を使用。
・シールゴム材質:HNBRをFKM仕様に変更可能。
【用途】
・火花の発生する環境や高温環境での配管に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

日本ピスコ
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート(カバー無し)
耐スパッタ性に優れ、高温環境に適した黄銅製ワンタッチ継手のストレートタイプです。金型冷却水の配管等、耐スパッタ以外でのご使用にはカバー無しタイプがおすすめです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~