17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンティー

通常単価(税別)
7111,661
税込単価
7821,827
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(ユニオンティー)。【特長】・本体に加え開放リングも黄銅を使...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)、熱媒体油(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲HNBR仕様:0~+100℃、FKM仕様:0~+120℃
(凍結なきこと)

使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。

  • ※1:水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • ※2:水、熱媒体油使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号4681012
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)管用テーパネジ
記号M501020304
サイズM5×0.8R1/8R1/4R3/8R1/2

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
φP1φP2Bチューブエンド
C1
チューブエンド
C2
Eオリフィス径
(φmm)
質量
(g)
KE4□4610.510.420.717.61520.72.524
KE6□6812.512.423.119.51623.05432
KE8□81014.514.424.820.21724.8642
KE10□101218.518.629.323.219.529.3883
KE12□121421.521.633.426.32333.49132

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例
  • (1)E:ユニオンティ
  • (4)無記入:カバー付
  • (5)無記入:HNBR/-F:FKM(オプション)
構造図

型番リスト

表示件数

周囲温度

(℃)

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
0~100
4
10個
0~120
4
10個
0~100
6
1個
0~120
6
10個
0~100
8
1個
0~120
8
10個
0~100
10
10個
0~120
10
10個
0~120
12
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
8日目
722
( 794 )
8日目
986
( 1,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
913
( 1,004 )
8日目
1,108
( 1,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
962
( 1,058 )
8日目
1,305
( 1,436 )
8日目
1,248
( 1,373 )
8日目
1,661
( 1,827 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(ユニオンティー)。
【特長】
・本体に加え開放リングも黄銅を使用。
・開放リングカバー付。
・スパッタによる開放リングの作動不良がなく、スパッタの発生する環境に最適。
・シールゴム材質:HNBRをFKM仕様に変更可能。
【用途】
・火花の発生する環境や高温環境での配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品、選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンティー
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンストレート
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンティー カバー無し
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格711-461 -1,101 -532 -532 -466 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目〜8日目
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンティーユニオンストレートユニオンワイ隔壁ユニオンユニオンティーユニオンエルボ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト