メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | HNBR仕様:0~+100℃、FKM仕様:0~+120℃ (凍結なきこと) |
| チューブサイズ | ミリサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 記 号 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| サイズ(mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm) |
| ネジサイズ | メートルネジ(mm) | 管用テーパネジ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | M5 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| サイズ | M5×0.8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 |

| 形式 | チューブ外径 φD | φP | チューブエンド C | E | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV4-1□ | 4 | 10.5 | 14.5 | 17.6 | 2.5 | 13 |
| KV6-1□ | 6 | 12.5 | 16.5 | 20.2 | 4 | 19 |
| KV8-1□ | 8 | 13.7 | 18.4 | 23 | 6 | 24 |
| KV10-1□ | 10 | 17.5 | 20.9 | 27 | 8 | 46 |
| KV12-1□ | 12 | 20.8 | 23.5 | 30.6 | 9 | 76 |
※.形式末尾の□には、シールゴム材質にFKMを希望される場合記号:-Fをご記入ください。
1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
チューブフィッティングブラス(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2.ネジの締付方法

(1)ネジの締付け
ネジの締付けには、外径六角部をスパナ、またはインパクトレンチで締める方式の物と内径六角部を六角レンチで締める方式の物(継手間のスペースを小さく取れる)があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

3.スパッタカバーの装着方法
チューブフィッティングブラスの開放リング部にスパッタカバーを装着し、チューブを装着します。
【多用途に使用可能なカバー無しも標準で用意。】
【特殊仕様対応が可能。】

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバーなし)。
【特長】
・本体に加え開放リングも黄銅を使用。
【用途】
・火花の発生する環境や高温環境での配管に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

日本ピスコ
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート(カバー無し)
耐スパッタ性に優れ、高温環境に適した黄銅製ワンタッチ継手のストレートタイプです。金型冷却水の配管等、耐スパッタ以外でのご使用にはカバー無しタイプがおすすめです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~