17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が34型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し

通常単価(税別)
9922,638
税込単価
1,0912,902
通常出荷日:8日目

シール部に独自形状の弾性体スリーブを使用し、エア漏れをシャットアウトするワンタッチ継手。【特長】・一般...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し 外形図1

メートルネジの場合

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し 外形図2

管用テーパネジの場合

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲HNBR仕様:0℃~+100℃ / FKM仕様:0℃~+120℃(凍結なきこと)

※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。インサートリングを使用しないと継手の破損、チューブ抜け、漏れの原因となる可能性があります。

シールゴム材質

  • 型番末尾・無記入:HNBR
  • 型番末尾・-F:FKM

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
RABL1L2φPチューブエンド
C
E対辺
H
オリフィス径質量
(g)
有効断面積
(mm2
KD4-M5-1(-F)4M5×0.8337.434.416.810.514.517.6101.8231.9
KD4-01-1(-F)R1/8840.436.418.82.5264.5
KD4-02-1(-F)R1/41143.437.419.81435
KD6-M5-1(-F)6M5×0.8342.239.21912.516.520.1121.8331.9
KD6-01-1(-F)R1/8845.141.22143510
KD6-02-1(-F)R1/41148.142.1221443
KD6-03-1(-F)R3/81249.943.623.51756
KD8-01-1(-F)8R1/8850.346.32414.517.722.31464420
KD8-02-1(-F)R1/41153.347.32550
KD8-03-1(-F)R3/81255.148.826.51763
KD10-01-1(-F)10R1/8858.654.628.518.52026.11768023
KD10-02-1(-F)R1/41161.655.629.588335
KD10-03-1(-F)R3/81262.656.230.291
KD10-04-1(-F)R1/21565.857.431.322118
KD12-02-1(-F)12R1/41167.261.231.521.522.629.721813240
KD12-03-1(-F)R3/81268.261.832.2913850
KD12-04-1(-F)R1/21571.26333.322154

※1. テーパネジタイプのL1、L2 寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

型番リスト

表示件数

周囲温度

(℃)

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

最小発注数量
0~100
4
R
1/8
10個
0~120
4
R
1/8
10個
0~100
4
R
1/4
10個
0~120
4
R
1/4
10個
0~100
4
M
M5×0.8
10個
0~120
4
M
M5×0.8
10個
0~100
6
R
1/8
10個
0~120
6
R
1/8
10個
0~100
6
R
1/4
10個
0~120
6
R
1/4
10個
0~100
6
R
3/8
10個
0~120
6
R
3/8
10個
0~100
6
M
M5×0.8
10個
0~120
6
M
M5×0.8
10個
0~100
8
R
1/8
10個
0~120
8
R
1/8
10個
0~100
8
R
1/4
10個
0~120
8
R
1/4
10個
0~100
8
R
3/8
10個
0~120
8
R
3/8
10個
0~100
10
R
1/8
10個
0~120
10
R
1/8
10個
0~100
10
R
1/4
10個
0~120
10
R
1/4
10個
0~100
10
R
3/8
10個
0~120
10
R
3/8
10個
0~100
10
R
1/2
10個
0~120
10
R
1/2
10個
0~100
12
R
1/4
10個
0~120
12
R
1/4
10個
0~100
12
R
3/8
10個
0~120
12
R
3/8
10個
0~100
12
R
1/2
10個
0~120
12
R
1/2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
992
( 1,091 )
8日目
1,118
( 1,230 )
8日目
1,040
( 1,144 )
8日目
1,164
( 1,280 )
8日目
1,086
( 1,195 )
8日目
1,472
( 1,619 )
8日目
1,118
( 1,230 )
8日目
1,272
( 1,399 )
8日目
1,304
( 1,434 )
8日目
1,318
( 1,450 )
8日目
1,242
( 1,366 )
8日目
1,398
( 1,538 )
8日目
1,212
( 1,333 )
8日目
1,380
( 1,518 )
8日目
1,256
( 1,382 )
8日目
1,504
( 1,654 )
8日目
1,272
( 1,399 )
8日目
1,522
( 1,674 )
8日目
1,488
( 1,637 )
8日目
1,614
( 1,775 )
8日目
1,614
( 1,775 )
8日目
2,000
( 2,200 )
8日目
1,660
( 1,826 )
8日目
2,048
( 2,253 )
8日目
1,674
( 1,841 )
8日目
2,252
( 2,477 )
8日目
1,724
( 1,896 )
8日目
2,112
( 2,323 )
8日目
1,940
( 2,134 )
8日目
2,574
( 2,831 )
8日目
1,940
( 2,134 )
8日目
2,574
( 2,831 )
8日目
2,000
( 2,200 )
8日目
2,638
( 2,902 )
8日目

詳細情報

基本情報

シール部に独自形状の弾性体スリーブを使用し、エア漏れをシャットアウトするワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。(一部製品)
・豊富なラインナップ。
・集中配管が可能。
・開放リングのアクションがよく、着脱作業が頻繁でも指先が痛くならない。指で押した感覚がハッキリわかる。
・ロック爪がチューブ外周を均等に把持。
・無電解ニッケル付きで、耐腐食性が高く、樹脂本体はブラックで汚れが目立たない。
・取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。
・シールゴム材質の選択が可能 (HNBR、FKM、NBR)。
・火花の出る環境に最適。
・開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
・カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
・オプションのスパッタカバーで細かな火花の侵入もシャットアウト。
・別売りの開放リングカバー (CS)を被せることで、開放リングとチューブの間にできる小さな隙間から侵入する火花も寄せ付けません。
【用途】
・標準仕様で水使用可能、金型温調配管にも最適。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります(VONA在庫品は1個から販売しております)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ティー カバー無し
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンティー カバー無し
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート(カバー無し)
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス エルボ(カバー無し)
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンストレート カバー無し
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格992-992 -636 -264 -776 -740 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 方向ユニオン 同径
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト