17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • シール材材質

    • フッ素ゴム
    • H-NBR
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー

未確定:候補が34型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)、熱媒体油(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲HNBR仕様:0~+100℃、FKM仕様:0~+120℃
(凍結なきこと)

使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。

  • ※1:水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • ※2:水、熱媒体油使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号4681012
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)管用テーパネジ
記号M501020304
サイズM5×0.8R1/8R1/4R3/8R1/2

規格表

単位:mm

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
RABL1L2φP1φP2チューブエンド
C1
チューブエンド
C2
E対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
KD4-M5□46M5×0.8340.537.516.810.510.417.61520.7101.826
KD4-01□R1/8843.539.518.82.529
KD4-02□R1/41146.540.519.81438
KD6-M5□68M5×0.8345.142.11912.512.419.51623.1121.836
KD6-01□R1/8848.144.121438
KD6-02□R1/41151.145221446
KD6-03□R3/81252.946.523.41759
KD8-01□810R1/8852.848.82414.514.420.21724.814648
KD8-02□R1/41155.849.82554
KD8-03□R3/81257.651.326.51767
KD10-01□1012R1/8861.857.828.518.518.623.219.529.317690
KD10-02□R1/41164.858.829.5893
KD10-03□R3/81265.859.530.2101
KD10-04□R1/21568.860.631.422128
KD12-02□1214R1/41170.964.931.521.521.626.32333.4218147
KD12-03□R3/81271.965.632.29153
KD12-04□R1/21574.966.733.322169
  • ※1. テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※2. 型番末尾の□には、シールゴム材質にFKMを希望される場合記号:-Fをご記入下さい。

選定サポート情報

型番表示例

型式説明
  • (1)D:ブランチティー
  • (4)無記入:カバー付
  • (5)無記入:HNBR/-F:FKM(オプション)
構造図

型番リスト

表示件数

シール材材質

周囲温度

(℃)

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

最小発注数量
[H-NBR] HNBR
0~100
4
R
1/8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
4
R
1/8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
4
R
1/4
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
4
R
1/4
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
4
M
M5×0.8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
4
M
M5×0.8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
6
R
1/8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
6
R
1/8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
6
R
1/4
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
6
R
1/4
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
6
R
3/8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
6
R
3/8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
6
M
M5×0.8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
6
M
M5×0.8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
8
R
1/8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
8
R
1/8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
8
R
1/4
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
8
R
1/4
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
8
R
3/8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
8
R
3/8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
10
R
1/8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
10
R
1/8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
10
R
1/4
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
10
R
1/4
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
10
R
3/8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
10
R
3/8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
10
R
1/2
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
10
R
1/2
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
12
R
1/4
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
12
R
1/4
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
12
R
3/8
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
12
R
3/8
10個
[H-NBR] HNBR
0~100
12
R
1/2
10個
[フッ素ゴム] FKM
0~120
12
R
1/2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606
( 667 )
8日目
667
( 734 )
8日目
628
( 691 )
8日目
690
( 759 )
8日目
651
( 716 )
8日目
722
( 794 )
8日目
682
( 750 )
8日目
761
( 837 )
8日目
707
( 778 )
8日目
783
( 861 )
8日目
745
( 820 )
8日目
822
( 904 )
8日目
729
( 802 )
8日目
815
( 897 )
8日目
752
( 827 )
8日目
877
( 965 )
8日目
761
( 837 )
8日目
884
( 972 )
8日目
807
( 888 )
8日目
931
( 1,024 )
8日目
946
( 1,041 )
8日目
1,140
( 1,254 )
8日目
1,164
( 1,280 )
8日目
1,164
( 1,280 )
8日目
977
( 1,075 )
8日目
1,172
( 1,289 )
8日目
1,000
( 1,100 )
8日目
1,194
( 1,313 )
8日目
1,125
( 1,238 )
8日目
1,442
( 1,586 )
8日目
1,260
( 1,386 )
8日目
1,442
( 1,586 )
8日目
1,294
( 1,423 )
8日目
1,474
( 1,621 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(ブランチティー)。
【特長】
・本体に加え開放リングも黄銅を使用。
・開放リングカバー付。
・スパッタによる開放リングの作動不良がなく、スパッタの発生する環境に最適。
・シールゴム材質:HNBRをFKM仕様に変更可能。
・シールゴム材質の選択が可能 (HNBR、FKM、NBR)。
・火花の出る環境に最適。
・開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
・カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
・オプションのスパッタカバーで細かな火花の侵入もシャットアウト。
・別売りの開放リングカバー (CS)を被せることで、開放リングとチューブの間にできる小さな隙間から侵入する火花も寄せ付けません。
【用途】
・火花の発生する環境や高温環境での配管に最適。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります(VONA在庫品は1個から販売しております)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ティー
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンティー
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス エルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格606-606 -711 -496 -272 -481 -
通常出荷日8日目8日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 分岐ねじ取付 方向ねじ取付 方向
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト