17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー

通常単価(税別)
361479
税込単価
397527
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

一般配管用ワンタッチ継手で種類が豊富です。【特長】・一般空気圧配管用ワンタッチ継手です。・取付け後、樹...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー 外形図

製品仕様

  • 使用流体:空気、水(条件有※)
  • 最高使用圧力:0.9MPa
  • 使用真空圧力:-100kPa
  • 使用温度範囲:0~+60℃(凍結なきこと)

※. 使用流体が水の時は、下記条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
φP1φP2チューブエンド
C1
チューブエンド
C2
EφdF1F2B有効断面積
(mm2
質量
(g)
PE4V-04610122015223.26.513225.39.6
PE6V-068131421.916.925.153.281625.212.514
PE8V-0810151623.418.427.43.291827.42018

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
10個
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361
( 397 )
7日目
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般配管用ワンタッチ継手で種類が豊富です。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手です。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能です。(一部製品)
・豊富なラインナップです。
・集中配管が可能です。
・難燃性樹脂を使用。耐スパッタ性(火花)に優れています。
・開放リングカバー付。スパッタによる開放リングの動作不良を防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティングスパッタ ユニオンティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー
チューブフィッティングスパッタ ティー
チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート
耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ ストレート
耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ エルボ
耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格361-338 -289 -163 -240 -282 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)黄銅難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 方向ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンティー-ユニオンストレート--ユニオンエルボ
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト