17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの種類1

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

チューブフィッティングスパッタ ティー

未確定:候補が16型番あります。
数量:

商品情報

外形図

チューブフィッティングスパッタ ティー 外形図

製品仕様

仕様

使用流体空気、水(条件有
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
  • ※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
    1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
    2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

型番表示例

チューブフィッティングスパッタ ティー 型番表示例
  • (1)形状B:ティー

(2)チューブサイズ

チューブサイズミリサイズ
記号4681012
サイズ(mm)φ4φ6φ8φ10φ12

(3)ネジサイズ

ネジサイズメートルネジ(mm)管用テーパネジ
記号M5M601020304
サイズM5×0.8M6×1R1/8R1/4R3/8R1/2

規格表

単位:mm

チューブフィッティングスパッタ ティー 規格表

※テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

  • (1)チューブの装着
    チューブフィッティングスパッタ(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
    装着の際は、カタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください
チューブフィッティングスパッタ ティー 使用例
  • (2)チューブの取外し
    チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
チューブフィッティングスパッタ ティー 使用例

2. ネジの締付方法

  • (1)ネジの締付け
    ネジの締付けには、外径六角部をスパナで締付けます。
    締付ける際は、カタログの注意事項「8.本体取付上の注意」の表2.締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。
チューブフィッティングスパッタ ティー 使用例

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
R
1/8
10個
4
R
1/4
10個
4
M
M5×0.8
10個
4
M
M6×1
10個
6
R
1/8
10個
6
R
1/4
10個
6
R
3/8
10個
8
R
1/8
10個
8
R
1/4
10個
8
R
3/8
10個
10
R
1/4
10個
10
R
3/8
10個
10
R
1/2
10個
12
R
1/4
10個
12
R
3/8
10個
12
R
1/2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
7日目
352
( 387 )
7日目
374
( 411 )
7日目
381
( 419 )
7日目
404
( 444 )
7日目
374
( 411 )
7日目
409
( 450 )
7日目
403
( 443 )
7日目
431
( 474 )
7日目
493
( 542 )
7日目
593
( 652 )
7日目
550
( 605 )
7日目
592
( 651 )
7日目
586
( 645 )
7日目
592
( 651 )
7日目
657
( 723 )
7日目

詳細情報

基本情報

シール部に独自形状の弾性体スリーブを使用し、エア漏れをシャットアウトするワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。(一部製品)
・豊富なラインナップ。
・集中配管が可能。
・開放リングのアクションがよく、着脱作業が頻繁でも指先が痛くならない。指で押した感覚がハッキリわかる。
・ロック爪がチューブ外周を均等に把持。
・無電解ニッケル付きで、耐腐食性が高く、樹脂本体はブラックで汚れが目立たない。
・取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。
・難燃性樹脂を使用。耐スパッタ性(火花)に優れています。
・開放リングカバー付。スパッタによる開放リングの動作不良を防止。
【用途】
・標準仕様で水使用可能、金型温調配管にも最適。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります(VONA在庫品は1個から販売しております)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティングスパッタ ティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティングスパッタ ティー
チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー
チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート
耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ ストレート
耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ エルボ
耐スパッタ用 チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格338-361 -289 -163 -240 -282 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)黄銅難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)難燃性樹脂(Ul94 V-0相当)
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ねじ取付 方向ユニオン 同径
ねじ取付 分岐ティー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト