17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

回転部配管 ロータリジョイント エルボ

通常単価(税別)
1,2533,285
税込単価
1,3783,614
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手。・回転部にはベアリングを使用。・揺動部、回転...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回転部配管 ロータリジョイント エルボ:関連画像

製品仕様

使用流体:空気
最高使用圧力:1.0MPa
使用真空圧力:-100kPa
使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)

外観

回転部配管 ロータリジョイント エルボ:関連画像

適用サイズ

チューブサイズ
ミリサイズ:φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、 φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)
インチサイズ:φ1/4(直径1/4in)、 φ5/16(直径5/16in), φ3/8(直径3/8in)
ネジサイズ
メートルネジ:M5×0.8、 M6×1
管用テーパネジ:R1/8、 R1/4、 R3/8、 R1/2

 

規格表

形式チューブ
外径
φD
RABLφPチューブ
エンド
C
E対辺
H
許容
回転数
(min-1
回転
トルク
(N・cm)
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
RL4-M54M5×0.8320.522.51014.919.7125000.61.513
RL4-M6M6×1421.5414
RL4-01R1/8822232.915
RL6-M56M5×0.8323.326.512.51722.8145001.2-20
RL6-M6M6×1424.36.1
RL6-01R1/882426.27.519
RL6-02R1/4112624
RL8-018R1/8831.534.714.518.225.7174001.516.535
RL8-02R1/41130.531.733
RL8-03R3/81230.531.441
RL10-0110R1/8835.34017.520.729.52230022261
RL10-02R1/41138.3412167
RL10-03R3/81236.338.73063
RL10-04R1/21538.839.32479
RL12-0212R1/4114145.52123.432.7242502.542.584
RL12-03R3/81241.545.785
RL12-04R1/21541.543.891
RL1/4-011/4R1/882426.212.51722.8145001.27.519
RL1/4-02R1/4112624
RL5/16-015/16R1/8831.534.714.518.225.7174001.516.535
RL5/16-02R1/41130.531.733
RL5/16-03R3/81230.531.441
RL3/8-033/8R3/81236.338.717.520.729.52230023063
RL3/8-04R1/21538.339.317.579
  • ※1.テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※2. min-1:1分間当たりの回転数。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

回転部配管 ロータリジョイント エルボ チューブの着脱方法1

(1)チューブの装着

ロータリジョイント(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

回転部配管 ロータリジョイント エルボ チューブの着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジの締付方法

回転部配管 ロータリジョイント エルボ ネジの締付方法

(1)ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けます。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。
※. 過大なトルクで締め付けますと、金属六角部が変形し、構造的に回転不良、流体漏れを引き起こす可能性がありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6.35
R
1/8
-
-
2個
6.35
R
1/4
-
-
2個
9.53
R
3/8
-
-
1個
9.53
R
1/2
-
-
1個
4
R
1/8
-
10
2個
4
M
M5×0.8
378-2859
10
2個
4
M
M6×1
-
-
2個
7.94
R
1/8
-
-
1個
7.94
R
1/4
-
-
1個
7.94
R
3/8
-
-
1個
6
R
1/8
378-2867
10
2個
6
R
1/4
-
10
2個
6
M
M5×0.8
-
10
2個
6
M
M6×1
-
-
2個
8
R
1/8
378-2875
10
1個
8
R
1/4
378-2883
10
1個
8
R
3/8
-
10
1個
10
R
1/8
-
-
1個
10
R
1/4
378-2816
10
1個
10
R
3/8
378-2824
10
1個
10
R
1/2
-
-
1個
12
R
1/4
378-2832
10
1個
12
R
3/8
378-2841
-
1個
12
R
1/2
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,253
( 1,378 )
6日目
1,253
( 1,378 )
6日目
2,997
( 3,297 )
6日目
2,629
( 2,892 )
6日目
1,327
( 1,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,327
( 1,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,327
( 1,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
6日目
1,749
( 1,924 )
6日目
1,749
( 1,924 )
6日目
1,422
( 1,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,422
( 1,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,422
( 1,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,422
( 1,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,285
( 3,614 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手。
・回転部にはベアリングを使用。
・揺動部、回転部に最適。
・豊富なラインナップです。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能です。(一部製品)
・集中配管が可能です。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転部配管 ロータリジョイント エルボのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
回転する真空吸着ユニット
5
満足度:5.0
回転する真空吸着管路(負圧)で使用しています。回転速度は30RPM程度と低速ではありますが、エア漏れもなく5年以上問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
エアー配管で使用しました。回転するためチューブに負荷がかからずに使用できています。
0人が参考にしています。
エアーチューブ継手
5
満足度:5.0
高速動作するロボットの吸着パッドの継手に使用しました。 動作にも追従出来て問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
エアガンに取付
5
満足度:5.0
ホースがよじれてもロータリジョイントが抵抗なく回転してくれる為、手首に負担がかかりません
0人が参考にしています。
回転部真空経路確保
5
満足度:5.0
サイズが小さく、安価で使用しやすい。 ワンタチッチの継ぎ手も着いているのでチューブ接続が楽で場所を取らないです。 ただの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエルボタイプは首が振りますか?
A
SUS316締付継手、ブラス製締付継手を除き、ほとんど全てのエルボタイプの継手は首が振ります。(ネジ部と本体部の間で回転させる事が出来ます)
ただし、この場合の首を振るというのは、ねじ込んだ後にチューブ取出口の位置を調整する為に指で回す事が出来るという意味であり、チューブの回転や揺動に伴って継手口が回るタイプであれば、ボールベアリングを内蔵した、ロータリージョイントもしくはハイロータリージョイントを使用する必要が有ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転部配管 ロータリジョイント エルボ
回転部配管 ロータリジョイント ストレート
回転部配管 ハイロータリジョイント ブッシュ
ハイロータリージョイント エルボ
ロータリージョイント エルボ
クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミミスミコガネイ
通常価格1,253-1,422 -5,497 -5,290 -1,400 -1,871 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類揺動部・回転部用揺動部・回転部用揺動部・回転部用揺動部・回転部用揺動部・回転部用揺動部・回転部用
揺動部・回転部用ロータリージョイントエルボロータリージョイントストレートハイロータリージョイントブッシュハイロータリージョイントエルボロータリージョイントエルボロータリージョイントエルボ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング