17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

回転部配管 ハイロータリジョイント ブッシュ

未確定:候補が8型番あります。
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

適応サイズ

  • チューブサイズ
ミリサイズ(mm)φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)
インチサイズφ1/4(直径1/4inch)、φ5/16(直径5/16inch)、φ3/8(直径3/8inch)
  • ネジサイズ
メートルオネジM5×0.8、M6×1
管用テーパオネジR1/8、R1/4、R3/8、R1/2
管用テーパメネジRc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2

構造図(エルボタイプ:RHLの場合)

構造図

規格表

単位:mm

型番RRcA1A2B1B2LφP対辺
H1
対辺
H2
許容回転数
(min-1
回転トルク
(N・cm)
有効断面積
(mm2
質量
(g)
RHF01-01R1/8Rc1/889.547.219.243.216.617141,2001.513.950
RHF01-02Rc1/413.551.223.247.2171162
RHF02-01R1/4Rc1/8119.550.219.244.216.617141,2001.514.856
RHF02-02Rc1/413.554.223.248.21711.268
RHF03-03R3/8Rc3/81214.562.126.655.823.624229002.547.2133
RHF03-04Rc1/216.564.128.657.82453.1140
RHF04-03R1/2Rc3/81514.565.126.656.923.624229002.547.5150
RHF04-04Rc1/216.567.128.658.92450.2157
  • ※1 L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※2 min-1:1分間当たりの回転数。

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び 1

ネジの呼び2

RoHS?最小発注数量
1/8
1/8
10
1個
1/8
1/4
-
1個
1/4
1/8
-
1個
1/4
1/4
10
1個
3/8
3/8
10
1個
3/8
1/2
-
1個
1/2
3/8
-
1個
1/2
1/2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,245
( 7,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,497
( 6,047 )
6日目
6,207
( 6,828 )
6日目
7,047
( 7,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,766
( 9,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,349
( 9,184 )
6日目
7,340
( 8,074 )
6日目
9,444
( 10,388 )
8日目

詳細情報

基本情報

ハイロータリジョイント ブッシュタイプの回転部配管。
【特長】
・動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
・ベアリングを2ヶ所使用、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転部配管 ハイロータリジョイント ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転部配管 ハイロータリジョイント ブッシュ
回転部配管 ハイロータリジョイント ストレート
一般配管用 チューブフィッティング 延長継手ブッシュ
クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304
クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質ポリプロピレン
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(ネジ部材質:PP)
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミミスミ日本ピスコ
通常価格5,497-5,048 -107 -900 -600 -219 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
本体材質黄銅黄銅黄銅ポリプロピレンポリプロピレンPP樹脂
ねじ部材質黄銅-黄銅SUS304ポリプロピレンPP樹脂
周囲温度(℃)0::600::600::600::800::800::80
使用流体空気空気水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤水 / 空気 / 薬品・溶剤
継手種類揺動部・回転部用揺動部・回転部用その他形状ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト