17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び

  • ねじの呼び 小口径側

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

通常単価(税別)
5,4887,995
税込単価
6,0378,795
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ハイロータリジョイント ニップルタイプの回転部配管。【特長】・形状:S(ニップル)。・動きの速い揺動部...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃ (凍結なきこと)

適応サイズ

  • チューブサイズ
ミリサイズ(mm)φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)
インチサイズφ1/4(直径1/4inch)、φ5/16(直径5/16inch)、φ3/8(直径3/8inch)
  • ネジサイズ
管用テーパオネジR1/8、R1/4、R3/8、R1/2

構造図(エルボタイプ:RHLの場合)

構造図

規格表

単位:mm

型番R1R2A1A2B1B2LφP1対辺
H1
対辺
H2
許容回転数
(min-1
回転トルク
(N・cm)
有効断面積
(mm2
質量
(g)
RHS01-01R1/8R1/88843.215.235.316.617141,2001.512.841
RHS01-02R1/41146.218.236.212.247
RHS02-01R1/4R1/811846.215.236.216.617141,2001.511.147
RHS02-02R1/41149.218.237.211.453
RHS03-03R3/8R3/8121257.121.644.423.624229002.548.8111
RHS03-04R1/21560.124.645.647.9128
RHS04-03R1/2R3/8151260.121.645.623.624229002.550.5128
RHS04-04R1/21563.124.646.847145
  1. ※1L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  2. ※2min-1:1分間当たりの回転数。

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじの呼び 小口径側

最小発注数量
1/8
1/8
1個
1/8
1/4
1個
1/4
1/8
1個
1/4
1/4
1個
3/8
3/8
1個
3/8
1/2
1個
1/2
3/8
1個
1/2
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,245
( 7,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,488
( 6,037 )
6日目
6,586
( 7,245 )
6日目
7,245
( 7,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,995
( 8,795 )
6日目
7,138
( 7,852 )
6日目
7,138
( 7,852 )
6日目
7,138
( 7,852 )
6日目

詳細情報

基本情報

ハイロータリジョイント ニップルタイプの回転部配管。
【特長】
・形状:S(ニップル)。
・動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
・ベアリングを2ヶ所使用、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転部配管 ハイロータリジョイント ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル
PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル
PTエルボ・ブッシュ めっき付シリーズ PTエルボ(45°)
金型冷却用 金型温調継手 メネジストレート
クイック継手 ハイロータリタイプ おねじ-おねじ TBRHシリーズ
ミニマル継手 隔壁ユニオン
メーカー日本ピスコ千代田通商千代田通商日本ピスココガネイ日本ピスコ
通常価格5,488-199 -524 -858 -7,831 -118 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜3日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの種類RRRRRM
ねじ・ねじ接続形状ニップル異径ニップルPTエルボ(45°)メスストレートオスストレート隔壁ユニオン
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじの種類 小口径側RRRcRcRM

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト