17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ユニオンワイ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が13型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

チューブフィッティングミニタイプ 違径ユニオンワイの外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃ (凍結なきこと)

適用サイズ

チューブサイズミリサイズインチサイズ
記号3461/85/321/4
サイズ(mm)φ3(直径3mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ3.2(直径3.2inch)φ3.97(直径3.97inch)φ6.35(直径6.35inch)

オプション内容

記号仕様
(外観色/クリーンルーム包装)
外観色組合せ
開放リング色(※)樹脂本体色
無記入標準ブラックブラック
-Cクリーンルーム包装ライトブルーライトブルー
W色:ライトグレーライトブルーライトブルー
  • ※ インチサイズの場合、開放リング色は全ての仕様でホワイトとなります。

構造図(エルボタイプ:PLの場合)

構造図
  • ※ M3ネジの場合:快削鋼、無電解ニッケルメッキ、もしくは特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)となります。

規格表

単位:mm

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
BφPチューブエンド
C1
チューブエンド
C2
JFT
PW4-3M(4)4327.88119.3812.88
PW4-1/8M(4)1/827.61112.6
PW6-3M(4)6330.610.511.61110.513.610.5
PW6-4M(4)4
PW6-1/8M(4)1/8
PW1/8-3M(4)1/8327.681111812.68
PW1/4-1/8M(4)1/41/830.810.511.41110.513.610.5
PW1/4-5/32M(4)5/32
型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
D1側開放リングD2側開放リング有効断面積(mm2質量(g)
XYXY
PW4-3M(4)439.87.8762.13
PW4-1/8M(4)1/89.87.81.83.5
PW6-3M(4)6311.89.89.87.82.55.3
PW6-4M(4)44.2
PW6-1/8M(4)1/82.45.4
PW1/8-3M(4)1/839.87.89.87.81.73
PW1/4-1/8M(4)1/41/811.89.89.87.85.22.5
PW1/4-5/32M(4)5/323.66.9

【型番内(4)】

  • ※ クリーンルーム包装の場合記号:-C。
  • ※ 外観色ライトグレー記号:W。

商品特長詳細

  • スタンダードと同じチューブ径/ネジサイズなのにコンパクト。
  • チューブ取出し角度も自由で、狭小スペースに最適。
  • ふっ素系グリースを使用し、クリーンエアで洗浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装仕様はクリーン環境内の配管に最適。

タイプ別シリーズ特長

スタンダード

【スタンダード】
集中配分、隔壁、サイズ変換、止め栓などスタンダードな形状はもちろん、2サイズダウンなどの画期的な形状も。

チューブ取出し角度が自由

チューブ取出し角度が自由

機種により樹脂本体が回転するため、取付け後にチューブ取出し角度が360°変更可能。

選定サポート情報

型番表示例

型式表示図
  • (1)W:違径ユニオンワイ

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

外観色

包装仕様

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6.35
3.2
標準仕様
通常包装仕様
-
-
10個
6.35
3.97
標準仕様
通常包装仕様
-
-
10個
3.2
3
標準仕様
通常包装仕様
-
-
10個
4
3.2
標準仕様
通常包装仕様
-
-
10個
4
3
標準仕様
通常包装仕様
474-5311
10
2個
4
3
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
-
10個
4
3
ライトグレー仕様
通常包装仕様
-
-
10個
6
3.2
標準仕様
通常包装仕様
-
-
10個
6
3
標準仕様
通常包装仕様
474-5329
10
2個
6
3
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
-
10個
6
4
標準仕様
通常包装仕様
378-2590
10
2個
6
4
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
-
10個
6
4
ライトグレー仕様
通常包装仕様
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357
( 393 )
7日目
319
( 351 )
13日目
266
( 293 )
7日目
266
( 293 )
7日目
577
( 635 )
在庫品1日目当日出荷可能
374
( 411 )
7日目
355
( 391 )
7日目
371
( 408 )
7日目
693
( 762 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
7日目
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
6日目
349
( 384 )
7日目

詳細情報

基本情報

一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ 違径ユニオンワイ。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・押しやすい楕円形状の開放リングを採用し、操作性に配慮。
・超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。
・クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)。
【用途】
・省スペース配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ユニオンワイのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
狭い場所での配管に使用
5
満足度:5.0
通常より大きさが小型のタイプの物です。狭い場所で使用するには大きさが小さいので扱いやすいです。外す時は、小さいのでやりに...もっと読む
0人が参考にしています。
配管に対する違径分岐用途に利用
5
満足度:5.0
ワーク搬送、ピッキング設備に付帯の配管に対する違径分岐用途で使用しています。過去からの利用実績に鑑み不具合等無く性能、使...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管
4
満足度:4.0
用途に合ったちょうどいいものがあり、当日出荷の商品だったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ユニオンワイ
一般配管用 チューブフィッティング ミニタイプ 違径ユニオンストレート
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ユニオンティー
一般配管用 チューブフィッティング 違径ユニオンワイ
一般配管用 チューブフィッティング 違径ユニオンストレート
一般配管用 チューブフィッティング 違径ユニオンティー
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格266-255 -258 -338 -252 -292 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::60-0::600::600::600::60
使用流体空気空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径
ユニオン 違径違径ユニオンワイ違径ユニオンストレート違径ユニオンティー違径ユニオンワイ違径ユニオンストレート違径ユニオンティー
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト