17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ

未確定:候補が8型番あります。
数量:

商品情報

外形図

チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボの外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)

適用サイズ

チューブサイズミリサイズインチサイズ
記号3461/85/32
サイズ(mm)φ3(直径3mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ3.2(直径3.2mm)φ3.97(直径3.97mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)
記号M5
サイズM5×0.8
  • ※ インチサイズの場合、開放リング色は全ての仕様でホワイトとなります。

構造図(エルボタイプ:PLの場合)

構造図
  • ※ M3ネジの場合:快削鋼、無電解ニッケルメッキ、もしくは特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)となります。

規格表

形式チューブ
外径
φD
φPチューブ
エンド
C
EXY有効断面積
(mm2
質量
(g)
POL3-M5M(4)381115.49.87.82.15
POL4-M5M(4)481115.49.87.82.15
POL6-M5M(4)610.511.617.511.89.82.16
POL1/8-M5M (4)1/881115.49.87.81.75
POL5/32-M5M (4)5/3281115.49.87.82.15

※1.形式内の(4)には、外観色:ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。
  外観色:ライトグレー⇒記号:W、包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:-C、
  外観色:ライトグレー&包装仕様:クリーンルーム包装⇒記号:W-C
※ 2.[ ]内は、クリーンルーム包装仕様の値です。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ チューブの着脱方法1

(1)チューブの装着

チューブフィッティング(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ チューブの着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取り外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取り外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ ネジの締付方法

(1)ネジの締付け

ネジの締付けには、外径六角部をスパナ、またはインパクトレンチで締める方式の物と内径六角部を六角レンチで締める方式の物(継手間のスペースを小さく取れる)があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

商品特長詳細

  • スタンダードと同じチューブ径/ネジサイズなのにコンパクト。
  • チューブ取出し角度も自由で、狭小スペースに最適。
  • フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで洗浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装仕様はクリーン環境内の配管に最適。

タイプ別シリーズ特長

スタンダード

スタンダード

【スタンダード】
集中配分、隔壁、サイズ変換、止め栓などスタンダードな形状はもちろん、2サイズダウンなどの画期的な形状も。

チューブ取出し角度が自由

チューブ取出し角度が自由

機種により樹脂本体が回転するため、取付け後にチューブ取出し角度が360°変更可能。

選定サポート情報

型式表示例

型式表示図

 

  • (1)OL:六角穴付ユニバーサルエルボ

オプション内容

記号仕様
(外観色/クリーンルーム包装)
外観色組合せ
開放リング色(※)樹脂本体色
無記入標準ブラックブラック
-Cクリーンルーム包装ライトブルーライトグレー
W色:ライトグレーライトグレーライトグレー

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

外観色

包装仕様

トラスココード

RoHS?最小発注数量
3.2
標準仕様
通常包装仕様
-
-
10個
3
標準仕様
通常包装仕様
474-5281
-
10個
4
標準仕様
通常包装仕様
442-7751
10
4個
4
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
-
10個
4
ライトグレー仕様
通常包装仕様
-
-
10個
3.97
標準仕様
通常包装仕様
-
-
10個
6
標準仕様
通常包装仕様
442-7769
10
4個
6
ライトグレー仕様
通常包装仕様
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286
( 315 )
7日目
360
( 396 )
8日目
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
13日目
385
( 424 )
9日目
286
( 315 )
7日目
421
( 463 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
7日目

詳細情報

基本情報

一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・押しやすい楕円形状の開放リングを採用し、操作性に配慮。
・超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。
・クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)。
・オプションでライトグレー仕様も用意(POL4-M5MW、POL6-M5MW)。
【用途】
・省スペース配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
自社生産ラインにて加工ワークのピックアップ用途として日本ピスコの真空機構を広く利用しており、規格統一の観点からも一連のエ...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管に
3
満足度:3.0
多数のシェアがあるので信頼性もあり、安定しているので選定しました。ミスミなどのエルボと性能的には差異はなく、他の商品より...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ
一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ユニバーサルエルボ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ストレート
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ
一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート
一般配管用 チューブフィッティング ユニバーサルエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格286-299 -142 -376 -181 -231 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気水 / 空気空気空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向エルボエルボ六角穴付きストレートエルボ六角穴付きストレートエルボ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト