メカニカル部品技術窓口
超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。【特長】・一般空気圧配管用超小...
詳細情報を確認する
PY180M□, PY2M□, PY3M□タイプ

開放リング寸法

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| ミリサイズ(mm) | φ1.8,φ2,φ3,φ4,φ6 |
|---|---|
| インチサイズ | φ1/8,φ5/32,φ1/4 |
| メートルオネジ | M3×0.5,M5×0.8,M6×1 |
|---|---|
| 管用テーパオネジ | R1/8,R1/4,R3/8 |
| メートルメネジ | M3×0.5,M5×0.8 |
| 形 式 | チューブ 外径 φD | B | φP | チューブ エンド C | J | F1 | F2 | T | X (φX) | Y | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY180M (4) | 1.8 | 19.5 | 6 | 8.4 | 6.5 | 11.8 | 6 | 7.4 | 4.8 | - | 0.4 | 1.7 |
| PY2M (4) | 2 | 19.5 | 6 | 8.4 | 6.5 | 11.8 | 6 | 7.4 | 4.8 | - | 0.6 | 1.7 |
| PY3M (4) | 3 | 28 | 8 | 9.3 | 8 | 12.8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2.7 |
| PY4M (4) | 4 | 27.6 | 8 | 11 | 8 | 12.6 | - | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.3 | 3.4 |
| PY6M (4) | 6 | 31 | 10.5 | 11.6 | 10.5 | 14 | - | 10.5 | 11.8 | 9.8 | 6.8 | 5.5 |
| PY1/8M (4) | 1/8 | 27.6 | 8 | 11 | 8 | 12.6 | - | 8 | 9.8 | 7.8 | 1.1 | 3.6 |
| PY5/32M (4) | 5/32 | 27.6 | 8 | 11 | 8 | 12.6 | - | 10.2 | 9.8 | 7.8 | 2.3 | 3.5 |
| PY1/4M (4) | 1/4 | 31.4 | 10.5 | 11.4 | 10.5 | 14.2 | - | 10.5 | 11.8 | 9.8 | 9.6 | 5.3 |
1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
チューブフィッティング(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

(2)チューブの取外し
チューブを取り外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取り外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2. ネジの締付方法

(1)ネジの締付け
ネジの締付けには、外径六角部をスパナ、またはインパクトレンチで締める方式の物と内径六角部を六角レンチで締める方式の物(継手間のスペースを小さく取れる) があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

ミニとスタンダードとの比較図
超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用。

ミニは、発売当初から、押しやすい楕円形状の開放リングを採用。
スタンダードは円形状、ミニは楕円形状の開放リングを採用。操作性に配慮。

超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。
φ1.8(直径1.8mm)、φ2mm(直径2mm)サイズは、 小形アクチュエータなどへの配管に最適。
<PY3M□外観形状・寸法変更のお知らせ>

現 PY3M口の寸法図

新 PY3M口の寸法図
| 形式 | チューブ外形 (φD) | B | φP | C | J | E | F | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現PY3M | 3 | 28 | 8 | 9.3 | 8 | 16 | 12.8 | 8 |
| 新PY3M | 3 | 20.6 | 6 | 9.3 | 6.5 | 14.85 | 12.3 | 7.4 |
超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
・φ1.8(直径1.8mm)タイプは業界初の最小ワンタッチタイプ。

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ユニオンティー
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ユニオンティータイプです。スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ユニオンエルボ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ユニオンエルボタイプです。スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~