17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル

未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

外形図

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル 外形図

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃ (凍結なきこと)

規格表

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル 規格表

※1. 形式内の(4)には、ライトグレー仕様を希望される場合、記号:Wをご記入ください。

型番リスト

表示件数

適用継手径1

(mm)

外観色

最小発注数量
3.2
標準仕様
10個
3
標準仕様
10個
3
ライトグレー仕様
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
6日目
112
( 123 )
6日目
112
( 123 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
・φ1.8mmタイプは最小ワンタッチタイプ。
・小型アクチュエータなどの配管に最適。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります(VONA在庫品は1個から販売しております)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル
一般配管用 チューブフィッティング ニップル
一般配管用 チューブフィッティング 違径ニップル
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ プラグ
ワンタッチ継手 ニップル
一般配管用 チューブフィッティング プラグ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ日本ピスコ
通常価格91-132 -162 -56 -36081 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気水 / 空気水 / 空気空気空気水 / 空気
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
その他形状ニップルニップル違径ニップルプラグニップルプラグ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト