17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボ

通常単価(税別)
176423
税込単価
194465
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボ。【特長】・スタンダードタイプに比べ、容量...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

チューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボの外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

適用サイズ

チューブサイズミリサイズインチサイズ
記号3461/8
サイズ(mm)φ3(直径3mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ3.2(直径3.2mm)

オプション内容

記号仕様
(外観色/クリーンルーム包装)
外観色組合せ
開放リング色(※)樹脂本体色
無記入標準ブラックブラック
W色:ライトグレーライトグレーライトグレー
  • ※ インチサイズの場合、開放リング色は全ての仕様でホワイトとなります。

規格表

単位:mm

型番チューブ外径
φD1
適用継手径
φD2
BφPチューブエンド
C
ELXY有効断面積
(mm2
質量
(g)
PLJ3M(4)332491114.1179.87.81.21.7
PLJ4M(4)442591114.1189.87.82.91.6
PLJ6M(4)6626.510.511.6172011.89.88.22.4
PLJ1/8M(4)1/81/82491114.1179.87.81.21.7
PLJ5/32M(4)5/325/322591114.1189.87.82.91.7
PLJ3/16M(4)3/163/1627.510.511.717.120.511.89.84.82.5
PLJ1/4M(4)1/41/42910.511.417.222.511.89.88.22.4
  • ※ 型番内(4):外観色ライトグレー記号 W。

商品特長詳細

  • スタンダードと同じチューブ径/ネジサイズなのにコンパクト。
  • チューブ取出し角度も自由で、狭小スペースに最適。

タイプ別シリーズ特長

スタンダード

スタンダード

集中配分、隔壁、サイズ変換、止め栓などスタンダードな形状はもちろん、2サイズダウンなどの画期的な形状も。

チューブ取出し角度が自由

チューブ取出し角度が自由

機種により樹脂本体が回転するため、取付け後にチューブ取出し角度が360°変更可能。

選定サポート情報

型番表示例

型式表示図
  • (1)LJ:ソケットエルボ
構造図

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用継手径1

(mm)

外観色

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6.35
6.35
標準仕様
-
-
10個
3.2
3.2
標準仕様
-
-
10個
4.76
4.76
標準仕様
-
-
10個
3
3
ライトグレー仕様
-
-
10個
4
4
標準仕様
442-7548
10
6個
4
4
ライトグレー仕様
-
-
10個
3.97
3.97
標準仕様
-
-
10個
6
6
標準仕様
442-7556
10
4個
6
6
ライトグレー仕様
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201
( 221 )
7日目
176
( 194 )
7日目
195
( 215 )
13日目
197
( 217 )
7日目
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
7日目
176
( 194 )
7日目
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
7日目

詳細情報

基本情報

一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボ。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・押しやすい楕円形状の開放リングを採用し、操作性に配慮。
・超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。
【用途】
・小形アクチュエータなどへの配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ハンドの先端で使用
5
満足度:5.0
ロボットハンドの先端に吸着パッドを取り付ける際に逆端にバルブからの配管チューブを繋ぐために使用しました。配管チューブ...もっと読む
0人が参考にしています。
φ3→φ6チューブに変換
4
満足度:4.0
弊社は零細ながら小規模な製品評価用の実験機などを主に制作しています。 だいぶ前に日本ピスコからφ3のウレタンチューブが発...もっと読む
0人が参考にしています。
内製FA機器の空気配管
5
満足度:5.0
ピスコのチューブ配管パーツは、メーカである当社内のいたるところで信頼性でもって使用されております。私の所属する生産技術部...もっと読む
0人が参考にしています。
工場設備のバルブユニットからの配管取り出し部に使用
5
満足度:5.0
当社工場設備のエアーバルブユニット製作時、エアーバルブユニットを保護するため、箱で覆いました。エアーバルブユニットへの配...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ
一般配管用 チューブフィッティング 45°ソケットエルボ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ レデューサ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ブランチユニオンワイ
一般配管用 チューブフィッティング ブランチユニオンワイ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格176-201 -299 -182 -312 -353 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気水 / 空気空気空気水 / 空気
継手種類ソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサ
ソケット・レデューサソケットエルボ45°ソケットエルボ45°ソケットエルボレデューサーブランチユニオンワイブランチユニオンワイ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト