メカニカル部品技術窓口

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| チューブサイズ | ミリサイズ | インチサイズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 3 | 4 | 6 | 1/8 |
| サイズ(mm) | φ3(直径3mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ3.2(直径3.2mm) |
| 記号 | 仕様 (外観色/クリーンルーム包装) | 外観色組合せ | |
|---|---|---|---|
| 開放リング色(※) | 樹脂本体色 | ||
| 無記入 | 標準 | ブラック | ブラック |
| W | 色:ライトグレー | ライトグレー | ライトグレー |
| 形式 | チューブ 外径 φD | E | φP | チューブ エンド C | F1 | F2 | T | X | Y | 有効 断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZA3M(4) | 3 | 13.05 | 8 | 11 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.2 | 4.6 |
| PZA4M(4) | 4 | 13.05 | 8 | 11 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 4.8 | 4.3 |
| PZA6M(4) | 6 | 14.95 | 10.5 | 11.6 | 13.2 | 6.6 | 10.5 | 11.8 | 9.8 | 8.8 | 6.7 |
| PZA1/8M(4) | 1/8 | 13.05 | 8 | 11 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 4.8 | 4.5 |
| PZA5/32M(4) | 5/32 | 13.05 | 8 | 11 | 11.2 | 5.6 | 8 | 9.8 | 7.8 | 4.8 | 4.3 |
1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
チューブフィッティング(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

(2)チューブの取外し
チューブを取り外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取り外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2. ネジの締付方法

(1)ネジの締付け
ネジの締付けには、外径六角部をスパナ、またはインパクトレンチで締める方式の物と内径六角部を六角レンチで締める方式の物(継手間のスペースを小さく取れる)があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

スタンダード
集中配分、隔壁、サイズ変換、止め栓などスタンダードな形状はもちろん、2サイズダウンなどの画期的な形状も。

チューブ取出し角度が自由
機種により樹脂本体が回転するため、取付け後にチューブ取出し角度が360°変更可能。

型式表示図

一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ クロスエイ。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・押しやすい楕円形状の開放リングを採用し、操作性に配慮。
・超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。
【用途】
・小型アクチュエータなどの配管に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)


日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ エルボ
スタンダードタイプに比べ、容積比40%に小型化されたワンタッチ継手のエルボタイプです。小径サイズは、小型アクチュエータ等の配管に最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~