17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ

通常単価(税別)
208370
税込単価
229407
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ。【特長】・スタンダードタイプに比べ、容量比...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボの外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃ (凍結なきこと)

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号346
サイズ(mm)φ3(直径3mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)管用テーパネジ
記号M3M5M60102
サイズM3×0.5M5×0.8M6×1R1/8R1/4

オプション内容

記号仕様
(外観色/クリーンルーム包装)
外観色組合せ
開放リング色(※)樹脂本体色
無記入標準ブラックブラック
-Cクリーンルーム包装ライトブルーライトグレー
W色:ライトグレーライトグレーライトグレー
  • ※ インチサイズの場合、開放リング色は全ての仕様でホワイトとなります。

構造図(エルボタイプ:PLの場合)

構造図
  • ※ M3ネジの場合:快削鋼、無電解ニッケルメッキ、もしくは特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当)となります。

規格表

単位:mm

型番チューブ外径φDRABLφPチューブエンドCE
PLH3-M3M(4)3M3×0.52.5[2.2]12.822.3[22.6]81112.2
PLH3-M5M(4)M5×0.83[3.2]12.321.3[21.1]
PLH4-M3M(4)4M3×0.52.5[2.2]12.822.3[22.6]81112.2
PLH4-M5M(4)M5×0.83[3.2]12.321.3[21.1]
PLH4-M6M(4)M6×13.9[4]13.321.4[21.3]
PLH4-01M(4)R1/8814.822.8
PLH6-M5M(4)6M5×0.83[3.2]14.123.9[23.7]10.511.612.3
PLH6-M6M(4)M6×13.9[4]15.124[23.9]
PLH6-01M(4)R1/8816.625.4
PLH6-02M(4)R1/41121.628.4
型番チューブ外径φDRF対辺HXY有効断面積(mm2質量(g)
PLH3-M3M(4)3M3×0.51289.87.80.82.9
PLH3-M5M(4)M5×0.81.93.3
PLH4-M3M(4)4M3×0.51289.87.812.8
PLH4-M5M(4)M5×0.82.93.3
PLH4-M6M(4)M6×143.6
PLH4-01M(4)R1/81056.1
PLH6-M5M(4)6M5×0.812.8811.89.83.63.9
PLH6-M6M(4)M6×13.84.2
PLH6-01M(4)R1/8108.76.8
PLH6-02M(4)R1/41418
  • ※ 型番内(4):クリーンルーム包装の場合記号 -C/外観色ライトグレー記号 W。
  • ※ テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※ [ ]内の値は、クリーンルーム包装仕様の値です。

商品特長詳細

  • スタンダードと同じチューブ径/ネジサイズなのにコンパクト。
  • 小形アクチュエータなどへの配管に最適。
  • ふっ素系グリースを使用し、クリーンエアで洗浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装仕様は、クリーン環境内の配管に最適。

タイプ別シリーズ特長

スタンダード

【スタンダード】
集中配分、隔壁、サイズ変換、止め栓などスタンダードな形状はもちろん、2サイズダウンなどの画期的な形状も。

チューブ取出し角度が自由

チューブ取出し角度が自由

機種により樹脂本体が回転するため、取付け後にチューブ取出し角度が360°変更可能。

選定サポート情報

型式表示例

型式表示図

型式表示図

  • (1)LH:45°エルボ

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

外観色

包装仕様

トラスココード

最小発注数量
3
M
M3×0.5
標準仕様
通常包装仕様
-
10個
3
M
M5×0.8
標準仕様
通常包装仕様
-
10個
4
R
1/8
標準仕様
通常包装仕様
809-5423
6個
4
R
1/8
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
10個
4
M
M3×0.5
標準仕様
通常包装仕様
809-5569
10個
4
M
M5×0.8
標準仕様
通常包装仕様
442-7483
10個
4
M
M5×0.8
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
10個
4
M
M5×0.8
ライトグレー仕様
通常包装仕様
-
10個
4
M
M6×1
標準仕様
通常包装仕様
442-7491
4個
4
M
M6×1
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
10個
6
R
1/8
標準仕様
通常包装仕様
442-7505
10個
6
R
1/8
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
10個
6
R
1/8
ライトグレー仕様
通常包装仕様
-
10個
6
R
1/4
標準仕様
通常包装仕様
809-5570
10個
6
R
1/4
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
10個
6
R
1/4
ライトグレー仕様
通常包装仕様
-
10個
6
M
M5×0.8
標準仕様
通常包装仕様
442-7513
10個
6
M
M5×0.8
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
10個
6
M
M5×0.8
ライトグレー仕様
通常包装仕様
-
10個
6
M
M6×1
標準仕様
通常包装仕様
809-5424
10個
6
M
M6×1
標準仕様
クリーンルーム包装仕様
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312
( 343 )
7日目
254
( 279 )
7日目
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
7日目
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
7日目
227
( 250 )
7日目
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
7日目
304
( 334 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
7日目
215
( 237 )
7日目
226
( 249 )
8日目
297
( 327 )
13日目
208
( 229 )
7日目
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
7日目
231
( 254 )
7日目
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
7日目

詳細情報

基本情報

一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・押しやすい楕円形状の開放リングを採用し、操作性に配慮。
・超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。
・クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)。
【用途】
・チューブ取出し角度も自由で、狭小スペースに最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具に使用しています
4
満足度:4.0
製品の組立治具に使用し、空気・水を流しています。このメーカー品は信頼性もありますし、カタログから形状違いも捜しやすくなっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ エルボ
一般配管用 チューブフィッティング 45°エルボ
ワンタッチ継手 45°エルボ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ロングエルボ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコEASUN(イーサン)日本ピスコ日本ピスコ
通常価格208-188 -237 -180 -202 -258 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気水 / 空気空気水 / 空気空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向エルボエルボエルボエルボエルボエルボ
エルボ45°エルボオスエルボ45°エルボ45°エルボオスエルボロングエルボ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト