17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

一般配管用 チューブフィッティング 違径ニップル

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

違径ニップルの寸法図

製品仕様

樹脂:PBT、金属:黄銅+NIメッキ、シールゴム:NBR 低濃度オゾン対策、ノングリース禁油仕様、クリーンルーム梱包仕様、クリーン洗浄仕様

樹脂:PBT、金属:黄銅+NIメッキ、シールゴム:NBR
低濃度オゾン対策、ノングリース禁油仕様、クリーンルーム梱包仕様、クリーン洗浄仕様

違径ニップルの外観

仕様

使用流体空気、水
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

適用サイズ(チューブサイズ)

ミリサイズ(mm)φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16
インチサイズφ1/8、φ5/32、φ3/16、φ1/4、φ5/16、φ3/8、φ1/2、φ5/8

適用サイズ(ネジサイズ)

メートルオネジM5×0.8,M6×1
管用テーパオネジR1/8、R1/4、R3/8、R1/2
メートルメネジM5×0.8
管用テーパメネジRc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2

規格表

単位:mm

型番適用継手径
φD1
適用継手径
φD2
Bオリフィス径
(φmm)
質量
(g)
PIG6-46436.72.50.5
PIG8-48441.12.50.9
PIG8-6640.54
PIG10-610643.741.4
PIG10-884461.3
PIG12-812847.562.1
PIG12-101049.67.52.2
PIG16-10161052.57.54.5
PIG16-121254.494.2
PIG3/16-5/323/165/3236.72.50.4
PIG1/4-5/321/45/3236.72.50.5
PIG1/4-3/163/1638.22.40.7
PIG5/16-1/45/161/440.540.9
PIG3/8-5/163/85/164461.3
PIG1/2-3/81/23/849.67.12.4

商品特長詳細

高性能・高品質

高性能・高品質
ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
業界屈指のバリエーション
違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。

集中配管が可能

集中配管が可能
トリプルタイプ(PKD、PKG、PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD、PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。

クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)

クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)
ふっ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)。
クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

型番リスト

表示件数

適用継手径1

(mm)

適用継手径2

(mm)

開放リング色

樹脂本体色

トラスココード

最小発注数量
6
4
ブラック
ブラック
442-7173
6個
6
4
ライトグレー
ライトグレー
-
10個
8
4
ブラック
ブラック
442-7181
4個
8
6
ブラック
ブラック
442-7190
4個
8
6
ライトグレー
ライトグレー
-
10個
10
6
ブラック
ブラック
442-7131
4個
10
6
ライトグレー
ライトグレー
-
10個
10
8
ブラック
ブラック
442-7149
4個
10
8
ライトグレー
ライトグレー
-
10個
12
8
ブラック
ブラック
442-7165
4個
12
10
ブラック
ブラック
442-7157
4個
12
10
ライトグレー
ライトグレー
-
10個
16
10
ブラック
ブラック
809-5314
4個
16
12
ブラック
ブラック
809-5315
4個
16
12
ライトグレー
ライトグレー
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
6日目
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
181
( 199 )
16日目
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
9日目
339
( 373 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
8日目
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
6日目
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
6日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインナップのワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手。
・取り付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。(一部製品)
・豊富なラインナップ。
・集中配管が可能。
・開放リングのアクションがよく、着脱作業が頻繁でも指先が痛くならない。
・シール部に独自形状の弾性体スリーブを使用し、エア漏れをシャットアウト。
・ロック爪がチューブ外周を均等に把持。
・無電解ニッケル付きで、耐腐食性が高く、樹脂本体はブラックで汚れが目立たない。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング 違径ニップルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
製品の配管部分にワンタッチ継手を使用する際には以前から信頼のあるこのメーカーの商品を使用しています。安心感があります。
0人が参考にしています。
治具組立
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手とは何ですか?また、どのように着脱(抜き差し)するのですか?
A
JIS上の正式な名称は『熱可塑性樹脂チューブ用プッシュイン継手』といい、
エア配管用のプラスチックチューブを接続する為の継手で、チューブを接続する場合は、
継手口に差し込むだけで固定され、チューブを抜く場合は接続口にある開放リングを
押し込みながらチューブを引張ると抜く事が出来ます。
Qワンタッチ継手でエア漏れはありませんか?
A
ワンタッチ継手では、チューブの外径を弾性体スリーブ(ゴムパッキン)でシールしているため、
チューブ側の傷や変形、異物の噛み込み等によって漏れが発生する要因が少なからずあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティング 違径ニップル
一般配管用 チューブフィッティング ニップル
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ニップル
一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケット
一般配管用 チューブフィッティング プラグ
ワンタッチ継手 ニップル
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ
通常価格162-132 -91 -168 -81 -360
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気空気
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状
その他形状違径ニップルニップルニップル違径ソケットプラグニップル
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手ワンタッチ継手

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト