17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

一般配管用 チューブフィッティング 違径トリプルダブル

通常単価(税別)
542828
税込単価
596911
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。【特長】・条件により水使用も可能。・...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力+1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

適用サイズ

■チューブサイズ

ミリサイズ(mm)φ4(直径4mm), φ6(直径6mm), φ8(直径8mm),
φ10(直径10mm), φ12(直径12mm), φ16(直径16mm)
インチサイズφ1/8(直径1/8inch), φ5/32(直径5/32inch), φ3/16(直径3/16inch), φ1/4(直径1/4inch), φ5/16(直径5/16inch), φ3/8(直径3/8inch), φ1/2(直径1/2inch), φ5/8(直径5/8inch)

■ネジサイズ

メートルオネジM5×0.8, M6×1
管用テーパオネジR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
メートルメネジM5×0.8
管用テーパメネジRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

構造

構造図
  • ※ こちらはエルボタイプとなります。

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
LEJφP1φP2チューブエンド
C1
チューブエンド
C2
F1F2Tオリフィス径
(φmm)
質量
(g)
PKVG8-4(4)8434.720.712151318.114.940.2915331
PKVG8-6(4)621.3174.632
PKVG10-6(4)1064023.81417.51520.21746.210.517.54.644
PKVG10-8(4)823.718.1748

商品特長詳細

タイプ別シリーズ特長

  • 集中配管が可能。トリプルタイプ(PKD, PKG, PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD, PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。
  • クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意。(オプション)ふっ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
  • パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

選定サポート情報

型番説明

型式説明

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

外観色

トラスココード

最小発注数量
8
4
標準仕様
474-2877
2個
8
4
ライトグレー仕様
-
10個
8
6
標準仕様
474-2885
2個
8
6
ライトグレー仕様
-
10個
10
6
標準仕様
474-2851
2個
10
6
ライトグレー仕様
-
10個
10
8
標準仕様
474-2869
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695
( 765 )
在庫品1日目当日出荷可能
542
( 596 )
6日目
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
569
( 626 )
7日目
807
( 888 )
在庫品1日目当日出荷可能
638
( 702 )
13日目
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。
【特長】
・条件により水使用も可能。
・高性能/高品質。ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
・独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・業界屈指のバリエーション。違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合も1個の継手で対応。
・継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。
【用途】
・直線および直角方向へ7分岐チューブ接続。直角方向6分岐はサイズダウン。
・ボス穴があり、壁面への固定や、連結固定も可能。集中分配に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング 違径トリプルダブルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冷却エアーの多分枝配管
5
満足度:5.0
このようなマニホールドは、比較的価格が高いですが、 この商品は価格も安く良い物でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティング 違径トリプルダブル
クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル
ワンタッチ継手 マニホールドタイプ トリプルダブル
耐腐蝕用 SUS304継手 違径トリプル
一般配管用 チューブフィッティング クロスシイ
クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル
メーカー日本ピスココガネイミスミ日本ピスコ日本ピスココガネイ
通常価格542-8,997 -860 -5,371 -528 -5,497 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気空気空気水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径異径ユニオンユニオン 違径ユニオン 違径ユニオン 違径
ユニオン 違径違径トリプルダブル違径トリプルダブルトリプルダブル違径トリプルクロスシイ違径トリプル
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト