17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

一般配管用 チューブフィッティング メスユニバーサルエルボ

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 変更後の寸法はカタログをご参照ください。
未確定:候補が33型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃ (凍結なきこと)

適用サイズ

■チューブサイズ
ミリサイズ(mm)φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)、φ16(直径16mm)
インチサイズφ1/8(直径1/8inch)、φ5/32(直径5/32inch)、φ3/16(直径3/16inch)、φ1/4(直径1/4inch)、φ5/16(直径5/16inch)、φ3/8(直径3/8inch)、φ1/2(直径1/2inch)、φ5/8(直径5/8inch)
■ネジサイズ
メートルオネジM5х0.8、M6×1
管用テーパネジR1/8、R1/4、R3/8、R1/2
メートルオネジM5х0.8
管用テーパネジRc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2

構造

構造図
  • ※ こちらはエルボタイプとなります。

規格表

型番チューブ外径
φD
R&RcA1A2BL1L2φP1φP2チューブエンド
C
E対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
PHF4-M5(4)4M5×0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]7.2 [6.9]9.99.814.919.981.57.9
PHF4-01(4)R1/88732.528.5121015.422.2142.823
PHF6-M5(4)6M5×0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]8.4 [8.1]12.49.8172481.59
PHF6-01(4)R1/88732.528.51212.515.424.2144.624
PHF6-02(4)R1/4119.538.532.513.519.626.8174.338
PHF8-01(4)8R1/88732.528.512.314.515.418.126.2145.525
PHF8-02(4)R1/4119.538.532.513.519.628.217639
PHF8-03(4)R3/81210.544.538.215.724.430.22163
PHF10-02(4)10R1/4119.538.532.51517.519.620.230.5177.142
PHF10-03(4)R3/81210.544.538.215.71824.432.521866
PHF12-03(4)12R3/81210.544.538.217.22124.423.435.2219.369
PHF12-04(4)R1/2131352.24416.53038.22410102
PHF5/32-M5(4)5/32M5×0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]7.2 [6.9]9.99.814.919.981.57.9
PHF5/32-01(4)R1/88732.528.5121015.422.2142.823
PHF3/16-M5(4)3/16M5×0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]8.4 [8.1]12.49.817.424.481.58.9
PHF3/16-01(4)R1/88732.528.51212.515.424.614423
PHF3/16-02(4)R1/4119.538.532.513.519.627.21737
PHF1/4-M5(4)1/4M5×0.82.9 [3.2]520.117.2 [16.9]8.4 [8.1]12.49.8172481.58.9
PHF1/4-01(4)R1/88732.528.51212.515.424.2144.624
PHF1/4-02(4)R1/4119.538.532.513.519.626.8174.738
PHF5/16-01(4)5/16R1/88732.528.512.314.515.418.126.2145.525
PHF5/16-02(4)R1/4119.538.532.513.519.628.217639
PHF5/16-03(4)R3/81210.544.538.215.724.430.22163
PHF3/8-02(4)3/8R1/4119.538.532.51517.519.620.230.5177.143
PHF3/8-03(4)R3/81210.544.538.215.71824.432.521866
PHF1/2-03(4)1/2R3/81210.544.538.217.22124.423.735.5219.367
PHF1/2-04(4)R1/2131352.24416.53038.52410102

商品特長詳細

タイプ別シリーズ特長

  • 集中配管が可能。トリプルタイプ(PKD、PKG、PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD、PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。
  • クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意。(オプション)ふっ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
  • パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

選定サポート情報

型番説明

型式説明

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの種類1

ねじの呼び 1

接続ネジの種類2

ネジの呼び2

外観色

トラスココード

RoHS?最小発注数量
12.7
R
3/8
Rc
3/8
標準仕様
-
-
10個
12.7
R
1/2
Rc
1/2
標準仕様
-
-
10個
6.35
R
1/8
Rc
1/8
標準仕様
-
-
10個
6.35
R
1/4
Rc
1/4
標準仕様
-
-
10個
6.35
M
M5×0.8
Mメス
M5×0.8
標準仕様
-
-
10個
9.53
R
1/4
Rc
1/4
標準仕様
-
-
10個
9.53
R
3/8
Rc
3/8
標準仕様
-
-
10個
9.53
R
3/8
Rc
3/8
ライトグレー仕様
-
-
10個
4.76
R
1/8
Rc
1/8
標準仕様
-
-
10個
4.76
R
1/4
Rc
1/4
標準仕様
-
-
10個
4.76
M
M5x0.8
Mメス
M5x0.8
標準仕様
-
-
10個
4
R
1/8
Rc
1/8
標準仕様
809-5189
10
4個
4
M
M5×0.8
Mメス
M5×0.8
ライトグレー仕様
-
-
10個
7.94
R
1/8
Rc
1/8
標準仕様
-
-
10個
7.94
R
1/4
Rc
1/4
標準仕様
-
-
10個
7.94
R
3/8
Rc
3/8
標準仕様
-
-
10個
3.97
R
1/8
Rc
1/8
標準仕様
-
-
10個
3.97
M
M5x0.8
Mメス
M5x0.8
標準仕様
-
-
10個
6
R
1/8
Rc
1/8
標準仕様
809-5191
10
4個
6
R
1/4
Rc
1/4
標準仕様
809-5192
10
2個
6
R
1/4
Rc
1/4
ライトグレー仕様
-
-
10個
6
M
M5×0.8
Mメス
M5×0.8
標準仕様
-
10
4個
6
M
M5×0.8
Mメス
M5×0.8
ライトグレー仕様
-
-
10個
8
R
1/8
Rc
1/8
標準仕様
809-5194
10
4個
8
R
1/4
Rc
1/4
標準仕様
809-5195
10
2個
8
R
1/4
Rc
1/4
ライトグレー仕様
-
-
10個
8
R
3/8
Rc
3/8
標準仕様
809-5196
10
2個
8
R
3/8
Rc
3/8
ライトグレー仕様
-
-
10個
10
R
1/4
Rc
1/4
標準仕様
809-5185
10
2個
10
R
3/8
Rc
3/8
ライトグレー仕様
-
-
10個
12
R
3/8
Rc
3/8
ライトグレー仕様
-
-
10個
12
R
1/2
Rc
1/2
標準仕様
809-5188
10
2個
12
R
1/2
Rc
1/2
ライトグレー仕様
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
7日目
730
( 803 )
7日目
378
( 416 )
7日目
421
( 463 )
7日目
324
( 356 )
7日目
460
( 506 )
7日目
626
( 689 )
7日目
637
( 701 )
7日目
378
( 416 )
7日目
421
( 463 )
7日目
324
( 356 )
7日目
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
7日目
391
( 430 )
7日目
434
( 477 )
7日目
624
( 686 )
7日目
366
( 403 )
7日目
312
( 343 )
7日目
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
421
( 463 )
7日目
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
7日目
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
7日目
787
( 866 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
7日目
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
637
( 701 )
7日目
650
( 715 )
7日目
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
7日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。
【特長】
・条件により水使用も可能。
・高性能/高品質。ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
・独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・業界屈指のバリエーション。違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合も1個の継手で対応。
・継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。
【用途】
・メネジ側から直線および直角方向に2分岐配管。
・複数連結が可能。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 変更後の寸法はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング メスユニバーサルエルボのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
継手
4
満足度:4.0
継手を重ねて使用するところがありこちらの商品を購入しました。問題なく使用しています。
0人が参考にしています。
エアー配管に対する継手として
5
満足度:5.0
外販生産設備品付帯の空圧シリンダー制御用エアー配管に対する継手として使用しています。信頼のブランド品ということで採択し利...もっと読む
0人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。
0人が参考にしています。
生産設備品制御用空圧機器に対するエアー配管継手として
5
満足度:5.0
生産設備品制御用空圧機器(主にシリンダー)に対する付帯の供給エアー配管継手として使用しました。チューブ着脱の簡便性や把持...もっと読む
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト