メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| 使用流体 | 空気、水(条件有) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ (凍結なきこと) |
| ミリサイズ(mm) | φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)、φ16(直径16mm) |
|---|---|
| インチサイズ | φ1/8(直径1/8inch)、φ5/32(直径5/32inch)、φ3/16(直径3/16inch)、φ1/4(直径1/4inch)、φ5/16(直径5/16inch)、φ3/8(直径3/8inch)、φ1/2(直径1/2inch)、φ5/8(直径5/8inch) |
| メートルオネジ | M5×0.8、M6×1 |
|---|---|
| 管用テーパオネジ | R1/8、R1/4、R3/8、R1/2 |
| メートルメネジ | M5×0.8 |
| 管用テーパメネジ | Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 |

| 型番 | チューブ外径 φD1 | 適用継手径 φD2 | B | φP1 | チューブエンド C | E | J | オリフィス径 (φmm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYJ4(4) | 4 | 4 | 48.7 | 10 | 14.9 | 19 | 11 | 2.5 | 6.5 |
| PYJ6(4) | 6 | 6 | 53.2 | 12.5 | 17 | 21.5 | 12 | 3.9 | 8.5 |
| PYJ8(4) | 8 | 8 | 56.1 | 14.5 | 18.1 | 22.5 | 14 | 5.9 | 13 |
| PYJ10(4) | 10 | 10 | 63.2 | 17.5 | 20.2 | 24 | 18 | 7.4 | 21 |
| PYJ12(4) | 12 | 12 | 71.3 | 21 | 23.4 | 28 | 20 | 8.9 | 31 |
| PYJ16(4) | 16 | 16 | 82.6 | 25 | 24.1 | 30 | 24 | 12.9 | 41 |

豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。
【特長】
・条件により水使用も可能。
・高性能/高品質。ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
・独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・業界屈指のバリエーション。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。
・継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。
【用途】
・ワンタッチ継手から直線方向に2分岐チューブ接続。片側がニップルで、継手に直接接続でき着脱が簡単。
・φ4(直径4mm)タイプはボス穴があり、連結固定も可能。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~