17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

一般配管用 チューブフィッティング ブランチトリプルダブル

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

外形図

一般配管用 チューブフィッティング ブランチトリプルダブル 外形図

製品仕様

  • 外観色:ブラック

規格表

単位:mm
型番チューブ外径RABEL1L2JφP1φP2φP3チューブエンド対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
φD1φD2C1C2
PKVD8-4-0284R1/41169.219.23231.21014.514.51018.114.914332
PKVD8-4-03R3/81272.234.7181746
PKVD8-6-026R1/41176.921.336.534.412.514.512.517144.641
PKVD8-6-03R3/81280.739.9181752
PKVD10-6-03106R3/81281.522.338.23712.517.51812.520.217174.656
PKVD10-6-04R1/21585.540.3202178
PKVD10-8-038R3/81287.823.741.54014.51814.518.1176.765
PKVD10-8-04R1/21591.843.6202187

※ L1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※ オリフィス径は、最小流路を直径換算しています。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

ねじの呼び 1

トラスココード

最小発注数量
8
4
3/8
-
10個
8
6
1/4
809-5207
2個
8
6
3/8
-
10個
10
6
3/8
-
10個
10
6
1/2
-
2個
10
8
3/8
809-5203
2個
10
8
1/2
809-5204
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
7日目
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能
677
( 745 )
7日目
787
( 866 )
7日目
1,058
( 1,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
946
( 1,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般配管用標準型ワンタッチ継手。
【特長】
・豊富なラインナップです。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能です。
・17形状をリニューアル、軽量化を実現。
・高性能・高品質。ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・集中配管が可能です。
・違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。
・クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様 (オプション)。グリースにフッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様 (オプション)。クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング ブランチトリプルダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティング ブランチトリプルダブル
一般配管用 チューブフィッティング ブランチエルボ
一般配管用 チューブフィッティング ダブルユニバーサルエルボ
一般配管用 チューブフィッティング ブランチトリプル
一般配管用 チューブフィッティング トリポッドエルボ
一般配管用 チューブフィッティング ブランチエイ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格650-286 -780 -487 -299 -353 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐ブランチトリプルダブルブランチエルボダブルユニバーサルエルボブランチトリプルトリポッドエルボブランチエイ
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト