メカニカル部品技術窓口


樹脂 : PBT、金属 : 黄銅+NIメッキ、シールゴム : NBR
低濃度オゾン対策、ノングリース禁油仕様、クリーンルーム梱包仕様、クリーン洗浄仕様

| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| ミリサイズ(mm) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 |
|---|---|
| インチサイズ | φ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2, φ5/8 |
適用サイズ(チューブサイズ)
| メートルオネジ | M5×0.8, M6×1 |
|---|---|
| 管用テーパオネジ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| メートルメネジ | M5×0.8 |
| 管用テーパメネジ | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
適用サイズ(ネジサイズ)
| 形式 | 適用継手径 φD | B | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| PIJ4(4) | 4 | 34.8 | 2.5 | 0.3 |
| PIJ6(4) | 6 | 38.2 | 4 | 0.6 |
| PIJ8(4) | 8 | 41.4 | 6 | 1 |
| PIJ10(4) | 10 | 46.2 | 7.5 | 1.7 |
| PIJ12(4) | 12 | 52.8 | 9 | 2.8 |
| PIJ16(4) | 16 | 55.6 | 13 | 3.8 |
1.チューブの着脱方法


2.ネジの締付方法


高性能・高品質
ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
業界屈指のバリエーション
違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。

集中配管が可能
トリプルタイプ(PKD、PKG、PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD、PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。

クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)。
クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
153円 ( 168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 6日目 |
249円 ( 274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
148円 ( 163円 ) | 8日目 |
289円 ( 318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
199円 ( 219円 ) | 6日目 |
308円 ( 339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
214円 ( 235円 ) | 6日目 |
386円 ( 425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
231円 ( 254円 ) | 6日目 |
517円 ( 569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
297円 ( 327円 ) | 6日目 |
豊富なラインナップのワンタッチ継手。
【特長】
・一般空気圧配管用ワンタッチ継手。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能。(一部製品)
・集中配管が可能。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・標準仕様で水使用可能、金型温調配管にも最適。
・取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~