17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

一般配管用 チューブフィッティング トリポッドユニオン

通常単価(税別)
300550
税込単価
330605
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。【特長】・条件により水使用も可能。・...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 変更後の寸法は下記リンク(『案内文資料』)をご参照ください。
    『案内文資料』
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

適用サイズ

■チューブサイズ

ミリサイズ(mm)φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)、φ16(直径16mm)
インチサイズφ1/8(直径1/8inch)、φ5/32(直径5/32inch)、φ3/16(直径3/16inch)、φ1/4(直径1/4inch)、φ5/16(直径5/16inch)、φ3/8(直径3/8inch)、φ1/2(直径1/2inch)、φ5/8(直径5/8inch)

■ネジサイズ

メートルオネジM5×0.8、M6×1
管用テーパオネジR1/8、R1/4、R3/8、R1/2
メートルメネジM5×0.8
管用テーパメネジRc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2

構造

構造図
  • ※ こちらはエルボタイプとなります。

規格表

型番チューブ外径φDφPチューブエンドCEφdFTオリフィス径(φmm)質量(g)
PVU4(4)41014.917.83.26.510.437.2
PVU6(4)612.51720.54.2813.54.610
PVU8(4)814.518.122.74.21015.66.715
PVU10(4)1017.520.226.24.21218.28.325
PVU12(4)122123.430.24.21421.710.335

商品特長詳細

タイプ別シリーズ特長

  • 集中配管が可能。トリプルタイプ(PKD、PKG、PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD、PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。
  • クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意。(オプション)ふっ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
  • パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

選定サポート情報

型番説明

型式説明

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4
474-2940
-
10個
6
474-2958
-
10個
10
474-2923
-
10個
12
474-2931
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
8日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。
【特長】
・条件により水使用も可能。
・高性能/高品質。ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
・独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。
【用途】
・直角方向に90度に開いた2分岐チューブ接続に最適。
・ボス穴があり、壁面への固定や、連結固定も可能。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 変更後の寸法は下記リンク(『案内文資料』)をご参照ください。
    『案内文資料』

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング トリポッドユニオンのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
真空経路の分岐
5
満足度:5.0
着脱が容易で本体が軽く、使用しやすかった。取口が直角になっているところも良い。
0人が参考にしています。
アルミパイプの組み立てに使用
5
満足度:5.0
直角が保たれているのでアルミパイプを立方体に組み立てるのに使用した。 φ6のパイプがきっちり固定されるのできれいに仕上が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティング トリポッドユニオン
耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドユニオン
一般配管用 チューブフィッティング ユニオンエイ
耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポッドユニオン
一般配管用 チューブフィッティング クロスエイ
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオン
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ潤工社
通常価格300-3,117 -300 -1,529 -473 -363 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::+60
使用流体水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 同径
ユニオン 同径トリポッドユニオントリポッドユニオンユニオンエイトリポッドユニオンクロスエイユニオン
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト