17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

一般配管用 チューブフィッティング 45°エルボ

通常単価(税別)
2371,225特別価格
税込単価
2611,348特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。【特長】・条件により水使用も可能。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

仕様

使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~60℃ (凍結なきこと)

適用サイズ

チューブサイズ
ミリサイズφ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、 φ8(直径8mm)、
φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)、φ16(直径16mm)
インチサイズφ1/8(直径1/8inch)、φ5/32(直径5/32inch)、
φ3/16(直径3/16inch)、φ1/4(直径1/4inch)、
φ5/16(直径5/16inch)、φ3/8(直径3/8inch)、
φ1/2(直径1/2inch)、φ5/8(直径5/8inch)
ネジサイズ
メートルオネジM5×0.8、M6×1
管用テーパネジR1/8、R1/4、R3/8、R1/2
メートルオネジM5×0.8
管用テーパネジRc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2

構造

構造図
  • ※ こちらはエルボタイプとなります。

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLEFφPチューブエンド
C
対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
PLH8-01(4)8R1/882439.420.719.714.518.112614
PLH8-02(4)R1/4112841.4146.720
PLH8-03(4)R3/81231441731
PLH10-01(4)10R1/882543.723.922.717.520.212618
PLH10-02(4)R1/41128.545.214823
PLH10-03(4)R3/8123349.4178.335
PLH10-04(4)R1/2153751.62158
PLH12-02(4)12R1/41129.8512927.32123.414827
PLH12-03(4)R3/81232.553.529.127.4179.538
PLH12-04(4)R1/21536.555.72110.361
PLH16-03(4)16R3/8114365.629.8292524.1221173
PLH16-04(4)R1/2154767.81378

商品特長詳細

タイプ別シリーズ特長

  • 集中配管が可能。トリプルタイプ(PKD、 PKG、 PKJ)とトリプルダブルタイプ(PKVD、 PKVG)は、コンパクトに集中配管が可能。
  • クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意。(オプション)ふっ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
  • パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(クリーンルーム包装仕様にオプション設定)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

選定サポート情報

型番説明

型式説明

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじの呼び 1

外観色

トラスココード

最小発注数量
8
1/8
標準仕様
809-5220
10個
8
1/8
ライトグレー仕様
-
10個
8
1/4
標準仕様
809-5221
10個
8
3/8
標準仕様
-
1個
8
3/8
ライトグレー仕様
-
10個
10
1/8
標準仕様
-
10個
10
1/4
標準仕様
809-5213
10個
10
3/8
標準仕様
809-5214
10個
10
3/8
ライトグレー仕様
-
10個
10
1/2
標準仕様
-
10個
12
1/4
標準仕様
809-5215
10個
12
3/8
標準仕様
809-5216
10個
12
1/2
標準仕様
809-5217
10個
12
1/2
ライトグレー仕様
-
10個
16
3/8
標準仕様
-
10個
16
1/2
標準仕様
809-5219
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
7日目
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
7日目
451
( 496 )
12日目
648
( 713 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
7日目
399
( 439 )
7日目
422
( 464 )
8日目
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
473
( 520 )
7日目
434
( 477 )
7日目
1,225
( 1,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
974730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。
【特長】
・条件により水使用も可能。
・高性能/高品質ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
・独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・業界屈指のバリエーション違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合も1個の継手で対応。
・継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。
・取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング 45°エルボのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
組立治具に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している製品の組立治具に使用し、空気・水を流しています。このメーカー品は信頼性もありますし、カタログから形状違...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般配管用 チューブフィッティング 45°エルボ
ワンタッチ継手 45°エルボ
一般配管用 チューブフィッティング メスエルボ
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) 45°エルボ
プッシュワンEシリーズ 45°エルボ
メーカー日本ピスコEASUN(イーサン)日本ピスコ潤工社潤工社ニッタ
通常価格237-180 -256 -312 -356 -239 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜3日目
周囲温度(℃)0::600::600::600::+600::+60-
使用流体水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付接続ねじ取付接続ねじ取付 方向
ねじ取付 方向エルボエルボエルボエルボエルボエルボ
エルボ45°エルボ45°エルボメスエルボオスエルボ45°エルボ45°エルボ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト