メカニカル部品技術窓口
特殊仕様対応が可能なケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプのユニオ...
詳細情報を確認する単位:mm

| 使用流体 | 空気、水(条件有※)、その他(条件有※) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.9MPa(at 0~+20℃) |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+80℃(シールゴム材質NBRの場合:0~60℃)(凍結なきこと) |
| ミリサイズ(mm) | φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm) |
|---|
| 管用テーパネジ | R1/8、 R1/4、 R3/8、 R1/2 |
|---|

単位:mm
| 型番 | チューブ外径 φD | チューブエンド C | B | φP | 有效断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APU4(4)(6) | 4 | 18.9 | 38.7 | 10.5 | 4 | 3.3 |
| APU6(4)(6) | 6 | 20.8 | 42.5 | 12.5 | 12 | 4.5 |
| APU8(4)(6) | 8 | 22.3 | 45.5 | 14.5 | 22 | 5.8 |
| APU10(4)(6) | 10 | 25 | 51 | 17.8 | 35 | 9.6 |
| APU12(4)(6) | 12 | 28.4 | 57.8 | 22 | 46 | 16 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
628円 ( 691円 ) | 7日目 |
410円 ( 451円 ) | 6日目 |
428円 ( 471円 ) | 7日目 |
373円 ( 410円 ) | 6日目 |
427円 ( 470円 ) | 7日目 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
658円 ( 724円 ) | 7日目 |
432円 ( 475円 ) | 6日目 |
438円 ( 482円 ) | 7日目 |
393円 ( 432円 ) | 6日目 |
483円 ( 531円 ) | 7日目 |
738円 ( 812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円 ( 801円 ) | 7日目 |
508円 ( 559円 ) | 6日目 |
478円 ( 526円 ) | 7日目 |
470円 ( 517円 ) | 6日目 |
471円 ( 518円 ) | 7日目 |
897円 ( 987円 ) | 8日目 |
878円 ( 966円 ) | 7日目 |
548円 ( 603円 ) | 6日目 |
603円 ( 663円 ) | 7日目 |
548円 ( 603円 ) | 6日目 |
603円 ( 663円 ) | 7日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 8日目 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 7日目 |
725円 ( 798円 ) | 6日目 |
658円 ( 724円 ) | 7日目 |
603円 ( 663円 ) | 6日目 |
647円 ( 712円 ) | 7日目 |
特殊仕様対応が可能なケミカル用 チューブフィッティングケミカルタイプのユニオンストレート。
【特長】
・本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPSを採用。
・シール材質にはフッ素ゴムを採用。
・チューブの着脱がワンタッチ式の為、取付けが簡単。
・オール樹脂製の為、錆、金属イオンの心配不要。
・シールゴム材質:FKMをお客様の使用用途に合わせることが可能。
・シールゴム材質:EPDM仕様またはNBR仕様に変更可能。
・包装仕様は、通常包装とクリーンエア包装仕様の2種類を用意。
・食品衛生法に適合(FKM仕様のみ)。さらに禁油仕様で、食品関連に最適。
・重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~